• クランプレバー

ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製

Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Miniature Type

LDCMS-LWP-NI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLEM-LWPLEM-LWP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重*2
(N)
最大締付力*2
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCMS-5-12-LWP20-NI M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 36 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-LWP20-NI M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 37 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-LWP20-NI M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 37 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-LWP20-NI M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 38 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-LWP20-NI M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 38 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-LWP20-NI M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 39 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-LWP20-NI M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 90 3.9 41 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-LWP20-NI M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 37 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-LWP20-NI M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 37 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-LWP20-NI M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 38 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-LWP20-NI M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 39 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-LWP20-NI M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 40 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-LWP20-NI M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 41 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-LWP20-NI M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 150 5.5 43 3,930 4,323 CAD カート 在庫品

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義について⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDCMS-LWP-NI
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
長穴用座金 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 回し半径30mm。省スペースです。

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。
  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製


関連商品

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製

LDCMS-LWP-NIに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプのSWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LDCMS-LWP-NIミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事