• クランプレバー

LEM-LWP

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

LEM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目) Lm R H H' h s D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LEM-5-12-LWP20-BK M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-12-LWP20-OR M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-12-LWP20-SG M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-16-LWP20-BK M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-16-LWP20-OR M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-16-LWP20-SG M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-20-LWP20-BK M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-20-LWP20-OR M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-20-LWP20-SG M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-25-LWP20-BK M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-25-LWP20-OR M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-25-LWP20-SG M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-32-LWP20-BK M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-32-LWP20-OR M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-32-LWP20-SG M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-40-LWP20-BK M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 BK 1,120 CAD カート -
LEM-5-40-LWP20-OR M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 OR 1,120 CAD カート -
LEM-5-40-LWP20-SG M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 SG 1,120 CAD カート -
LEM-5-50-LWP20-BK M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 BK 1,170 CAD カート -
LEM-5-50-LWP20-OR M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 OR 1,170 CAD カート -
LEM-5-50-LWP20-SG M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 SG 1,170 CAD カート -
LEM-6-12-LWP20-BK M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-12-LWP20-OR M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-12-LWP20-SG M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-16-LWP20-BK M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-16-LWP20-OR M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-16-LWP20-SG M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-20-LWP20-BK M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-20-LWP20-OR M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-20-LWP20-SG M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-25-LWP20-BK M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-25-LWP20-OR M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-25-LWP20-SG M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-32-LWP20-BK M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-32-LWP20-OR M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-32-LWP20-SG M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-40-LWP20-BK M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 BK 1,120 CAD カート -
LEM-6-40-LWP20-OR M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 OR 1,120 CAD カート -
LEM-6-40-LWP20-SG M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 SG 1,120 CAD カート -
LEM-6-50-LWP20-BK M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 BK 1,170 CAD カート -
LEM-6-50-LWP20-OR M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 OR 1,170 CAD カート -
LEM-6-50-LWP20-SG M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 SG 1,170 CAD カート -
LEM-8-12-LWP25-BK M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-12-LWP25-OR M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-12-LWP25-SG M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-16-LWP25-BK M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 56 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-16-LWP25-OR M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 56 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-16-LWP25-SG M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 56 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-20-LWP25-BK M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-20-LWP25-OR M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-20-LWP25-SG M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-25-LWP25-BK M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-25-LWP25-OR M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-25-LWP25-SG M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-32-LWP25-BK M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-32-LWP25-OR M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-32-LWP25-SG M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-40-LWP25-BK M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-40-LWP25-OR M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-40-LWP25-SG M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-50-LWP25-BK M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 BK 1,300 CAD カート -
LEM-8-50-LWP25-OR M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 OR 1,300 CAD カート -
LEM-8-50-LWP25-SG M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 SG 1,300 CAD カート -
LEM-8-63-LWP25-BK M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 BK 1,380 CAD カート -
LEM-8-63-LWP25-OR M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 OR 1,380 CAD カート -
LEM-8-63-LWP25-SG M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 OR 1,380 CAD カート -
LEM-10-16-LWP30-BK M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-16-LWP30-OR M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-16-LWP30-SG M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-20-LWP30-BK M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 128 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-20-LWP30-OR M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 128 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-20-LWP30-SG M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 128 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-25-LWP30-BK M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-25-LWP30-OR M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-25-LWP30-SG M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-32-LWP30-BK M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-32-LWP30-OR M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-32-LWP30-SG M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-40-LWP30-BK M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-40-LWP30-OR M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-40-LWP30-SG M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-50-LWP30-BK M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 BK 1,600 CAD カート -
LEM-10-50-LWP30-OR M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 OR 1,600 CAD カート -
LEM-10-50-LWP30-SG M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 SG 1,600 CAD カート -
LEM-10-63-LWP30-BK M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 BK 1,650 CAD カート -
LEM-10-63-LWP30-OR M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 OR 1,650 CAD カート -
LEM-10-63-LWP30-SG M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 SG 1,650 CAD カート -
LEM-10-80-LWP30-BK M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 BK 1,770 CAD カート -
LEM-10-80-LWP30-OR M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 OR 1,770 CAD カート -
LEM-10-80-LWP30-SG M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 SG 1,770 CAD カート -

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
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
LEM-LWP
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
長穴用座金 SUS303
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LEM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。

  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LEM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連商品

スタンダードなプラクランプレバーLEMがあります。
LEM

LEM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LEM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ