単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | t | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDM-6-16-PL-BK | M6 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | BK | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-16-PL-OR | M6 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | OR | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-16-PL-RD | M6 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | RD | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-16-PL-SG | M6 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | SG | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-20-PL-BK | M6 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | BK | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-20-PL-OR | M6 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | OR | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-20-PL-RD | M6 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | RD | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-20-PL-SG | M6 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | SG | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-25-PL-BK | M6 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | BK | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-25-PL-OR | M6 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | OR | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-25-PL-RD | M6 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | RD | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-25-PL-SG | M6 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | SG | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-32-PL-BK | M6 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | BK | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-32-PL-OR | M6 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | OR | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-32-PL-RD | M6 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | RD | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-32-PL-SG | M6 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | SG | 1,490 | CAD | カート | - |
LDM-6-40-PL-BK | M6 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | BK | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-40-PL-OR | M6 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | OR | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-40-PL-RD | M6 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | RD | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-40-PL-SG | M6 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | SG | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-50-PL-BK | M6 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | BK | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-50-PL-OR | M6 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | OR | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-50-PL-RD | M6 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | RD | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-6-50-PL-SG | M6 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | SG | 1,500 | CAD | カート | - |
LDM-8-20-PL-BK | M8 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | BK | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-20-PL-OR | M8 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | OR | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-20-PL-RD | M8 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | RD | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-20-PL-SG | M8 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | SG | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-25-PL-BK | M8 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | BK | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-25-PL-OR | M8 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | OR | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-25-PL-RD | M8 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | RD | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-25-PL-SG | M8 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | SG | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-32-PL-BK | M8 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | BK | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-32-PL-OR | M8 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | OR | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-32-PL-RD | M8 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | RD | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-32-PL-SG | M8 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | SG | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-40-PL-BK | M8 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | BK | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-40-PL-OR | M8 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | OR | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-40-PL-RD | M8 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | RD | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-40-PL-SG | M8 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | SG | 1,750 | CAD | カート | - |
LDM-8-50-PL-BK | M8 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | BK | 1,760 | CAD | カート | - |
LDM-8-50-PL-OR | M8 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | OR | 1,760 | CAD | カート | - |
LDM-8-50-PL-RD | M8 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | RD | 1,760 | CAD | カート | - |
LDM-8-50-PL-SG | M8 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | SG | 1,760 | CAD | カート | - |
LDM-8-63-PL-BK | M8 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | BK | 1,800 | CAD | カート | - |
LDM-8-63-PL-OR | M8 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | OR | 1,800 | CAD | カート | - |
LDM-8-63-PL-RD | M8 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | RD | 1,800 | CAD | カート | - |
LDM-8-63-PL-SG | M8 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | SG | 1,800 | CAD | カート | - |
LDM-10A-20-PL-BK | M10 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 90 | BK | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-20-PL-OR | M10 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 90 | OR | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-20-PL-RD | M10 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 90 | RD | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-20-PL-SG | M10 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 90 | SG | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-25-PL-BK | M10 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 93 | BK | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-25-PL-OR | M10 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 93 | OR | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-25-PL-RD | M10 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 93 | RD | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-25-PL-SG | M10 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 93 | SG | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-32-PL-BK | M10 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 94 | BK | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-32-PL-OR | M10 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 94 | OR | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-32-PL-RD | M10 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 94 | RD | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-32-PL-SG | M10 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 94 | SG | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-40-PL-BK | M10 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 98 | BK | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-40-PL-OR | M10 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 98 | OR | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-40-PL-RD | M10 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 98 | RD | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-40-PL-SG | M10 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 98 | SG | 1,840 | CAD | カート | - |
LDM-10A-50-PL-BK | M10 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 103 | BK | 1,880 | CAD | カート | - |
LDM-10A-50-PL-OR | M10 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 103 | OR | 1,880 | CAD | カート | - |
LDM-10A-50-PL-RD | M10 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 103 | RD | 1,880 | CAD | カート | - |
LDM-10A-50-PL-SG | M10 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 103 | SG | 1,880 | CAD | カート | - |
LDM-10A-63-PL-BK | M10 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 110 | BK | 1,900 | CAD | カート | - |
LDM-10A-63-PL-OR | M10 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 110 | OR | 1,900 | CAD | カート | - |
LDM-10A-63-PL-RD | M10 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 110 | RD | 1,900 | CAD | カート | - |
LDM-10A-63-PL-SG | M10 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 24 | 110 | SG | 1,900 | CAD | カート | - |
LDM-PL | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
パッド | ポリアセタール(白) |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。