• クランプレバー

LDM-PL

クランプレバー(プラスティックパッドつき)

Clamp Lever with Plastic Pad

形状図

LDM-PLクランプレバー(プラスティックパッドつき)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 t 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-6-16-PL-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 36 BK 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-PL-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 36 OR 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-PL-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 36 RD 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-PL-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 36 SG 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-PL-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 37 BK 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-PL-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 37 OR 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-PL-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 37 RD 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-PL-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 37 SG 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-PL-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 38 BK 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-PL-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 38 OR 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-PL-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 38 RD 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-PL-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 38 SG 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-PL-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 40 BK 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-PL-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 40 OR 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-PL-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 40 RD 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-PL-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 40 SG 1,580 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-PL-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 42 BK 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-PL-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 42 OR 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-PL-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 42 RD 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-PL-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 42 SG 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-PL-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 44 BK 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-PL-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 44 OR 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-PL-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 44 RD 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-PL-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 3.5 1.3 18 44 SG 1,590 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-PL-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 84 BK 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-PL-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 84 OR 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-PL-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 84 RD 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-PL-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 84 SG 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-PL-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 86 BK 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-PL-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 86 OR 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-PL-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 86 RD 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-PL-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 86 SG 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-PL-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 88 BK 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-PL-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 88 OR 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-PL-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 88 RD 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-PL-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 88 SG 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-PL-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 91 BK 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-PL-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 91 OR 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-PL-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 91 RD 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-PL-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 91 SG 1,860 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-PL-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 94 BK 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-PL-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 94 OR 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-PL-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 94 RD 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-PL-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 94 SG 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-PL-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 98 BK 1,920 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-PL-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 98 OR 1,920 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-PL-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 98 RD 1,920 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-PL-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 5 1.6 24 98 SG 1,920 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-PL-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 90 BK 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-PL-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 90 OR 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-PL-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 90 RD 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-PL-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 90 SG 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-PL-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 93 BK 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-PL-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 93 OR 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-PL-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 93 RD 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-PL-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 93 SG 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-PL-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 94 BK 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-PL-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 94 OR 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-PL-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 94 RD 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-PL-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 94 SG 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-PL-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 98 BK 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-PL-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 98 OR 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-PL-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 98 RD 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-PL-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 98 SG 1,950 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-PL-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 103 BK 2,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-PL-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 103 OR 2,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-PL-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 103 RD 2,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-PL-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 103 SG 2,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-PL-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 110 BK 2,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-PL-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 110 OR 2,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-PL-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 110 RD 2,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-PL-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.5 1.9 24 110 SG 2,020 CAD カート 在庫品
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
LDM-PL
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB
パッド ポリアセタール(白)

特長

  • ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
  • ワークを傷つけずに締めつけができます。
  • ねじ部は削り出しによる一体構造です。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

プラスティックパッドのグラブスクリューSGP-PLがあります。
SGP-PL

LDM-PLクランプレバー(プラスティックパッドつき)

真鍮パッドのグラブスクリューを一体化したクランプレバーLDM-BRがあります。
LDM-BR

LDM-PLクランプレバー(プラスティックパッドつき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事