• クランプレバー

LEF-C

プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

Plastic Clamp Lever with Push Button

形状図

LEF-Cプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lf min.
すべて
7
9
11
14
本体カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目) Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
本体カラー
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LEF-3-BK-CBK M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 600 CAD カート -
LEF-3-BK-COR M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 600 CAD カート -
LEF-3-BK-CSG M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 600 CAD カート -
LEF-3-OR-CBK M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 600 CAD カート -
LEF-3-OR-COR M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 600 CAD カート -
LEF-3-OR-CSG M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 600 CAD カート -
LEF-3-SG-CBK M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 600 CAD カート -
LEF-3-SG-COR M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 600 CAD カート -
LEF-3-SG-CSG M3 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 600 CAD カート -
LEF-4-BK-CBK M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 600 CAD カート -
LEF-4-BK-COR M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 600 CAD カート -
LEF-4-BK-CSG M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 600 CAD カート -
LEF-4-OR-CBK M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 600 CAD カート -
LEF-4-OR-COR M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 600 CAD カート -
LEF-4-OR-CSG M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 600 CAD カート -
LEF-4-SG-CBK M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 600 CAD カート -
LEF-4-SG-COR M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 600 CAD カート -
LEF-4-SG-CSG M4 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 600 CAD カート -
LEF-5-BK-CBK M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 600 CAD カート -
LEF-5-BK-COR M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 600 CAD カート -
LEF-5-BK-CSG M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 600 CAD カート -
LEF-5-OR-CBK M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 600 CAD カート -
LEF-5-OR-COR M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 600 CAD カート -
LEF-5-OR-CSG M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 600 CAD カート -
LEF-5-SG-CBK M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 600 CAD カート -
LEF-5-SG-COR M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 600 CAD カート -
LEF-5-SG-CSG M5 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 600 CAD カート -
LEF-6-BK-CBK M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 600 CAD カート -
LEF-6-BK-COR M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 600 CAD カート -
LEF-6-BK-CSG M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 600 CAD カート -
LEF-6-OR-CBK M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 600 CAD カート -
LEF-6-OR-COR M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 600 CAD カート -
LEF-6-OR-CSG M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 600 CAD カート -
LEF-6-SG-CBK M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 600 CAD カート -
LEF-6-SG-COR M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 600 CAD カート -
LEF-6-SG-CSG M6 9 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 600 CAD カート -
LEF-6B-BK-CBK M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 700 CAD カート -
LEF-6B-BK-COR M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 700 CAD カート -
LEF-6B-BK-CSG M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 700 CAD カート -
LEF-6B-OR-CBK M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 700 CAD カート -
LEF-6B-OR-COR M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 700 CAD カート -
LEF-6B-OR-CSG M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 700 CAD カート -
LEF-6B-SG-CBK M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 700 CAD カート -
LEF-6B-SG-COR M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 700 CAD カート -
LEF-6B-SG-CSG M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 700 CAD カート -
LEF-8-BK-CBK M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 700 CAD カート -
LEF-8-BK-COR M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 700 CAD カート -
LEF-8-BK-CSG M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 700 CAD カート -
LEF-8-OR-CBK M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 700 CAD カート -
LEF-8-OR-COR M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 700 CAD カート -
LEF-8-OR-CSG M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 700 CAD カート -
LEF-8-SG-CBK M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 700 CAD カート -
LEF-8-SG-COR M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 700 CAD カート -
LEF-8-SG-CSG M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 700 CAD カート -
LEF-8B-BK-CBK M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 760 CAD カート -
LEF-8B-BK-COR M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 760 CAD カート -
LEF-8B-BK-CSG M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 760 CAD カート -
LEF-8B-OR-CBK M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 760 CAD カート -
LEF-8B-OR-COR M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 760 CAD カート -
LEF-8B-OR-CSG M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 760 CAD カート -
LEF-8B-SG-CBK M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 760 CAD カート -
LEF-8B-SG-COR M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 760 CAD カート -
LEF-8B-SG-CSG M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 760 CAD カート -
LEF-10-BK-CBK M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 760 CAD カート -
LEF-10-BK-COR M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 760 CAD カート -
LEF-10-BK-CSG M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 760 CAD カート -
LEF-10-OR-CBK M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 760 CAD カート -
LEF-10-OR-COR M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 760 CAD カート -
LEF-10-OR-CSG M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 760 CAD カート -
LEF-10-SG-CBK M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 760 CAD カート -
LEF-10-SG-COR M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 760 CAD カート -
LEF-10-SG-CSG M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 760 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LEF-C
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
操作ボタン ナイロン6(各色)
止めねじ SUS303
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 操作ボタンつきのプラクランプレバー。めねじタイプ。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • カラーバリエーションはレバー部3色・操作ボタン3色。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LEF-C LEFS-Cと同形状でおねじタイプのLEM-CLEMS-Cがあります。
LEM-CLEMS-C

LEF-C/LEFS-Cプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき