• クランプレバー

LEFS-C

プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

Plastic Clamp Lever with Push Button

形状図

LEFS-Cプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lf
すべて
7
8
11
14
本体カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
本体カラー 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEFS-3-BK-CBK M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-BK-COR M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-BK-CSG M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-OR-CBK M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-OR-COR M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-OR-CSG M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-SG-CBK M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-SG-COR M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-3-SG-CSG M3 0.5 7 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 9 0.95 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-BK-CBK M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-BK-COR M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-BK-CSG M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 BK 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-OR-CBK M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-OR-COR M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-OR-CSG M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 OR 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-SG-CBK M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-SG-COR M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-4-SG-CSG M4 0.7 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 21 1.7 SG 14 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-BK-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-BK-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-BK-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-BK-CBK M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-BK-COR M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-BK-CSG M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 BK 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-OR-CBK M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-OR-COR M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-OR-CSG M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 OR 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-SG-CBK M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-SG-COR M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6-SG-CSG M6 1 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 70 3.8 SG 12 1,130 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-BK-CBK M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-BK-COR M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-BK-CSG M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 BK 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-OR-CBK M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-OR-COR M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-OR-CSG M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 OR 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-SG-CBK M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-SG-COR M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-6B-SG-CSG M6 1 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 SG 32 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-BK-CBK M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-BK-COR M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-BK-CSG M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 BK 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-OR-CBK M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-OR-COR M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-OR-CSG M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 OR 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-SG-CBK M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-SG-COR M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8-SG-CSG M8 1.25 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 SG 30 1,360 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-BK-CBK M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-BK-COR M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-BK-CSG M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 BK 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-OR-CBK M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-OR-COR M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-OR-CSG M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 OR 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-SG-CBK M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-SG-COR M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-8B-SG-CSG M8 1.25 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 SG 52 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-BK-CBK M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-BK-COR M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-BK-CSG M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 BK 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-OR-CBK M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-OR-COR M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-OR-CSG M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 OR 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-SG-CBK M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-SG-COR M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 1,510 CAD カート 在庫品
LEFS-10-SG-CSG M10 1.5 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 SG 48 1,510 CAD カート 在庫品
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
LEFS-C
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
操作ボタン ナイロン6(各色)
止めねじ SUS303
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 操作ボタンつきのプラクランプレバー。めねじタイプ。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LEF-C LEFS-Cと同形状でおねじタイプのLEM-CLEMS-Cがあります。
LEM-CLEMS-C

LEF-C/LEFS-Cプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき