寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | d | D | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDBF-6-BK | M6 | 1 | 12.5 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 95 | BK | 4,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-6-SG | M6 | 1 | 12.5 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 95 | SG | 4,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-6-OR | M6 | 1 | 12.5 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 95 | OR | 4,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-6-RD | M6 | 1 | 12.5 | 63 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 24 | 17.5 | 24 | 36 | 5.5 | 95 | RD | 4,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-8-BK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 140 | BK | 5,110 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-8-SG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 140 | SG | 5,110 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-8-OR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 140 | OR | 5,110 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-8-RD | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 25 | 21 | 26 | 70 | 10 | 140 | RD | 5,110 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-10-BK | M10 | 1.5 | 18 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 210 | BK | 5,560 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-10-SG | M10 | 1.5 | 18 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 210 | SG | 5,560 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-10-OR | M10 | 1.5 | 18 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 210 | OR | 5,560 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-10-RD | M10 | 1.5 | 18 | 92 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 30 | 24 | 28 | 120 | 16 | 210 | RD | 5,560 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-12-BK | M12 | 1.75 | 26.5 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 356 | BK | 6,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-12-SG | M12 | 1.75 | 26.5 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 356 | SG | 6,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-12-OR | M12 | 1.75 | 26.5 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 356 | OR | 6,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LDBF-12-RD | M12 | 1.75 | 26.5 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 356 | RD | 6,350 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDBF | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 窒化処理(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵。座面部の摩擦によるトルク損失を軽減することで、同じ締めつけトルクで操作した際、約2倍の締付力が得られます。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |