寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCF-3-BK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | BK | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-3-OR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | OR | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-3-RD | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | RD | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-3-SG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | SG | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-4-BK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 24 | BK | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-4-OR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 24 | OR | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-4-RD | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 24 | RD | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-4-SG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 24 | SG | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-5-BK | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 24 | BK | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-5-OR | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 24 | OR | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-5-RD | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 24 | RD | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-5-SG | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 24 | SG | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-6-BK | M6 | 1 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 23 | BK | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-6-OR | M6 | 1 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 23 | OR | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-6-RD | M6 | 1 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 23 | RD | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCF-6-SG | M6 | 1 | 9 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 23 | SG | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHCF | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHCF----スティール製
LHCFS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |