• クランプレバー

クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Flat Lever Type

LHF

形状図

LHFクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lf min.
すべて
7
9
11
14
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHF-3-BK M3 0.5 7 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-3-OR M3 0.5 7 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-3-RD M3 0.5 7 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-3-SG M3 0.5 7 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-4-BK M4 0.7 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 31 BK 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-4-OR M4 0.7 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 31 OR 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-4-RD M4 0.7 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 31 RD 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-4-SG M4 0.7 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 31 SG 690 759 CAD カート 在庫品
LHF-5-BK M5 0.8 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 31 BK 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-5-OR M5 0.8 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 31 OR 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-5-RD M5 0.8 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 31 RD 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-5-SG M5 0.8 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 31 SG 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-6-BK M6 1 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 30 BK 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-6-OR M6 1 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 30 OR 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-6-RD M6 1 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 30 RD 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-6-SG M6 1 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 30 SG 600 660 CAD カート 在庫品
LHF-6B-BK M6 1 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 74 BK 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-6B-OR M6 1 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 74 OR 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-6B-RD M6 1 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 74 RD 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-6B-SG M6 1 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 74 SG 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-8-BK M8 1.25 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 72 BK 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-8-OR M8 1.25 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 72 OR 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-8-RD M8 1.25 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 72 RD 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-8-SG M8 1.25 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 72 SG 770 847 CAD カート 在庫品
LHF-8B-BK M8 1.25 14 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 124 BK 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-8B-OR M8 1.25 14 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 124 OR 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-8B-RD M8 1.25 14 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 124 RD 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-8B-SG M8 1.25 14 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 124 SG 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-10-BK M10 1.5 14 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 120 BK 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-10-OR M10 1.5 14 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 120 OR 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-10-RD M10 1.5 14 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 120 RD 910 1,001 CAD カート 在庫品
LHF-10-SG M10 1.5 14 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 120 SG 910 1,001 CAD カート 在庫品
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
LHF
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHF----スティール製
    LHFS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LHF LHFSと同形状でおねじタイプのクランプレバーLHMLHMSがあります。
LHMLHMS

LHFクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事