• クランプレバー

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

Clamp Lever Flat Washer for Slotted Hole - Flat Lever Type

LHM-LWP

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLEM-LWP(LEM-LWP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LHM-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重*2
(N)
最大締付力*2
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHM-5-12-LWP20-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 39 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-LWP20-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 39 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-LWP20-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 39 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-LWP20-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 39 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-LWP20-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-LWP20-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-LWP20-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-LWP20-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-LWP20-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-LWP20-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-LWP20-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-LWP20-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 40 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-LWP20-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-LWP20-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-LWP20-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-LWP20-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-LWP20-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-LWP20-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-LWP20-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-LWP20-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 41 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-LWP20-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-LWP20-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-LWP20-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-LWP20-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 42 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-LWP20-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-LWP20-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-LWP20-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-LWP20-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 4 5.5 18 60 3.9 44 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-LWP20-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 BK 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-LWP20-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 OR 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-LWP20-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 RD 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-LWP20-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 SG 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-LWP20-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 BK 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-LWP20-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 OR 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-LWP20-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 RD 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-LWP20-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 40 SG 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-LWP20-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 BK 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-LWP20-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 OR 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-LWP20-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 RD 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-LWP20-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 41 SG 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-LWP20-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 BK 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-LWP20-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 OR 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-LWP20-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 RD 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-LWP20-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 42 SG 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-LWP20-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 BK 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-LWP20-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 OR 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-LWP20-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 RD 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-LWP20-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 43 SG 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-LWP20-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 BK 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-LWP20-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 OR 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-LWP20-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 RD 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-LWP20-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 44 SG 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-LWP20-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 BK 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-LWP20-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 OR 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-LWP20-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 RD 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-LWP20-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 20 2 2 5 6.6 18 100 5.5 46 SG 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-LWP25-BK M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 90 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-LWP25-OR M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 90 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-LWP25-RD M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 90 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-LWP25-SG M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 90 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-LWP25-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-LWP25-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-LWP25-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-LWP25-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 92 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-LWP25-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 93 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-LWP25-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 93 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-LWP25-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 93 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-LWP25-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 93 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-LWP25-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 95 BK 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-LWP25-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 95 OR 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-LWP25-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 95 RD 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-LWP25-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 95 SG 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-LWP25-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-LWP25-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 OR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-LWP25-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 RD 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-LWP25-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 97 SG 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-LWP25-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 99 BK 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-LWP25-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 99 OR 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-LWP25-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 99 RD 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-LWP25-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 99 SG 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-LWP25-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 102 BK 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-LWP25-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 102 OR 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-LWP25-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 102 RD 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-LWP25-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 102 SG 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-LWP25-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 106 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-LWP25-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 106 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-LWP25-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 106 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-LWP25-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 180 10 106 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-LWP30-BK M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 147 BK 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-LWP30-OR M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 147 OR 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-LWP30-RD M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 147 RD 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-LWP30-SG M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 147 SG 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-LWP30-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 149 BK 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-LWP30-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 149 OR 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-LWP30-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 149 RD 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-LWP30-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 149 SG 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-LWP30-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 152 BK 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-LWP30-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 152 OR 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-LWP30-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 152 RD 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-LWP30-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 152 SG 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-LWP30-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 BK 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-LWP30-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 OR 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-LWP30-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 RD 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-LWP30-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 155 SG 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-LWP30-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 159 BK 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-LWP30-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 159 OR 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-LWP30-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 159 RD 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-LWP30-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 159 SG 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-LWP30-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 164 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-LWP30-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 164 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-LWP30-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 164 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-LWP30-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 164 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-LWP30-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 170 BK 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-LWP30-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 170 OR 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-LWP30-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 170 RD 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-LWP30-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 170 SG 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-LWP30-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 179 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-LWP30-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 179 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-LWP30-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 179 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-LWP30-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 290 16 179 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LHM-LWP
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
長穴用座金 SUS303
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LHM-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。

  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LHM-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ


関連商品

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LHM-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

LHM-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプのSWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LHM-LWPクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります