• クランプレバー

テンションレバー(おねじ)

Tension Lever

LNTM-E

形状図

LNTM-Eテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNTM-21-M8-12-E M8 1.25 12 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 103 3,730 4,103 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-16-E M8 1.25 16 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 104 3,760 4,136 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-20-E M8 1.25 20 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 105 3,800 4,180 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-25-E M8 1.25 25 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 107 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-32-E M8 1.25 32 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 109 3,850 4,235 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-40-E M8 1.25 40 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 112 3,880 4,268 CAD カート 在庫品
LNTM-21-M8-50-E M8 1.25 50 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 114 3,890 4,279 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M8-63-E M8 1.25 63 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 119 4,020 4,422 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-20-E M10 1.5 20 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 108 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
LNTM-21-M10-25-E M10 1.5 25 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 111 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-32-E M10 1.5 32 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 115 3,850 4,235 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-40-E M10 1.5 40 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 117 3,880 4,268 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-50-E M10 1.5 50 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 122 3,890 4,279 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-63-E M10 1.5 63 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 126 4,020 4,422 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-21-M10-80-E M10 1.5 80 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 340 16 136 4,040 4,444 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-16-E M10 1.5 16 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 174 4,070 4,477 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-20-E M10 1.5 20 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 175 4,100 4,510 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-25-E M10 1.5 25 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 177 4,130 4,543 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-32-E M10 1.5 32 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 180 4,160 4,576 CAD カート 在庫品
LNTM-24-M10-40-E M10 1.5 40 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 184 4,230 4,653 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-50-E M10 1.5 50 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 190 4,270 4,697 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-63-E M10 1.5 63 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 197 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M10-80-E M10 1.5 80 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 204 4,510 4,961 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M12-25-E M12 1.75 25 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 183 4,130 4,543 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M12-32-E M12 1.75 32 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 188 4,160 4,576 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M12-40-E M12 1.75 40 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 194 4,230 4,653 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M12-50-E M12 1.75 50 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 201 4,270 4,697 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-24-M12-63-E M12 1.75 63 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 209 4,400 4,840 CAD カート 在庫品
LNTM-24-M12-80-E M12 1.75 80 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 440 23 217 4,510 4,961 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-16-E M10 1.5 16 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 277 4,710 5,181 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-20-E M10 1.5 20 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 279 4,730 5,203 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-25-E M10 1.5 25 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 282 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-32-E M10 1.5 32 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 286 4,840 5,324 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-40-E M10 1.5 40 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 291 4,880 5,368 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M10-50-E M10 1.5 50 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 297 4,970 5,467 CAD カート 在庫品
LNTM-28-M10-63-E M10 1.5 63 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 305 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-16-E M12 1.75 16 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 286 4,710 5,181 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-20-E M12 1.75 20 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 289 4,730 5,203 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-25-E M12 1.75 25 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 292 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-32-E M12 1.75 32 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 297 4,840 5,324 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-40-E M12 1.75 40 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 302 4,880 5,368 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-50-E M12 1.75 50 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 309 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-63-E M12 1.75 63 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 319 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-28-M12-80-E M12 1.75 80 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 330 5,240 5,764 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M12-25-E M12 1.75 25 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 420 5,590 6,149 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M12-32-E M12 1.75 32 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 425 5,650 6,215 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M12-40-E M12 1.75 40 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 431 5,710 6,281 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M12-50-E M12 1.75 50 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 438 5,810 6,391 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M12-63-E M12 1.75 63 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 340 23 446 5,900 6,490 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M16-32-E M16 2 32 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 440 5,650 6,215 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M16-40-E M16 2 40 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 451 5,710 6,281 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M16-50-E M16 2 50 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 463 5,810 6,391 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M16-63-E M16 2 63 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 482 5,900 6,490 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-33-M16-80-E M16 2 80 115.5 100 105.5 55 6 12 32 33 23 30 850 43 504 6,020 6,622 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M16-40-E M16 2 40 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 743 8,680 9,548 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-40-M16-50-E M16 2 50 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 757 8,750 9,625 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M16-63-E M16 2 63 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 772 8,830 9,713 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-40-M16-80-E M16 2 80 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 750 43 797 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
LNTM-40-M20-40-E M20 2.5 40 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 777 8,680 9,548 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-40-M20-50-E M20 2.5 50 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 797 8,750 9,625 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-40-M20-63-E M20 2.5 63 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 824 8,830 9,713 CAD カート 実働10日目出荷
LNTM-40-M20-80-E M20 2.5 80 130 117 122.5 68 6 14 35 40 28 48 1500 67 856 8,950 9,845 CAD カート 実働10日目出荷
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
LNTM
レバー部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • テンションレバーのスタンダードタイプ。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNTM-D 水平レバー スティール製
LNTM-E 角度つきレバー スティール製
LNTMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事