• クランプレバー

テンションレバー(おねじ)

Tension Lever

LNTMS-E

形状図

LNTMS-Eテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNTMS-21-M8-16-E M8 1.25 16 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 104 5,130 5,643 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-20-E M8 1.25 20 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 105 5,190 5,709 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-25-E M8 1.25 25 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 107 5,230 5,753 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-32-E M8 1.25 32 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 109 5,350 5,885 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-40-E M8 1.25 40 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 112 5,430 5,973 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-50-E M8 1.25 50 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 114 5,550 6,105 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-21-M8-63-E M8 1.25 63 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 119 5,750 6,325 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-24-M10-20-E M10 1.5 20 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 175 6,130 6,743 CAD カート 在庫品
LNTMS-24-M10-25-E M10 1.5 25 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 177 6,190 6,809 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-24-M10-32-E M10 1.5 32 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 180 6,350 6,985 CAD カート 在庫品
LNTMS-24-M10-40-E M10 1.5 40 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 184 6,500 7,150 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-24-M10-50-E M10 1.5 50 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 190 6,640 7,304 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-24-M10-63-E M10 1.5 63 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 197 6,920 7,612 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-24-M10-80-E M10 1.5 80 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 204 7,190 7,909 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-25-E M12 1.75 25 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 292 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-32-E M12 1.75 32 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 297 7,550 8,305 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-40-E M12 1.75 40 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 302 7,710 8,481 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-50-E M12 1.75 50 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 309 7,940 8,734 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-63-E M12 1.75 63 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 319 8,220 9,042 CAD カート 実働10日目出荷
LNTMS-28-M12-80-E M12 1.75 80 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 330 8,530 9,383 CAD カート 実働10日目出荷
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
LNTMS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • テンションレバーのスタンダードタイプ。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNTM-D 水平レバー スティール製
LNTM-E 角度つきレバー スティール製
LNTMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

めねじタイプのテンションレバーLNTFLNTFSがあります。
LNTF-DLNTF-ELNTFS-E

LNTMS-Eテンションレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事