寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF-10 | M10 | 1.5 | 23 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | 280 | 16 | 170 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
LTF-12 | M12 | 1.75 | 26 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | 400 | 23 | 270 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
LTF-16 | M16 | 2 | 30 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 405 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
LTF-20 | M20 | 2.5 | 35 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | 1400 | 67 | 705 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LTF | |
---|---|
レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- クランピングレバーの強力タイプ。
-
レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。