• クロスクランパ・シャフトクランパ

T-クロスクランパ

T-Cross Clamper Clamping Type

FCTS-C

形状図

FCTS-CT-クロスクランパ寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1*1
すべて
8
10
12
15
20
D2*1
すべて
10
12
15
20
B1
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D1*1 D2*1 B1 A W L H F1 F2 M(並目) 質量
(g)
CAD
ダウンロード
FCTS-8-10-C 8 10 - 22 35 12.5 11 5.5 3.7 M3 111 -
FCTS-10-10-C 10 10 8 22 35 12.5 11 5.5 3.7 M3 106 -
FCTS-12-12-C 12 12 10 25 40 14.5 12.5 6 3.8 M3 154 -
FCTS-15-15-C 15 15 12 30 50 18 15.5 7 4.5 M4 276 -
FCTS-20-20-C 20 20 16 38 63 21.5 20 9 5.5 M5 553 -

●ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FCTS-C
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング

特長

  • 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
  • クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 省スペースのレイアウトができます。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

廃止のご案内

下記の通りT-クロスクランパおよびフリークロスクランパを廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230517/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

FCTS-C

  • FCTS-10-10-C
  • FCTS-12-12-C
  • FCTS-15-15-C
  • FCTS-20-20-C
  • FCTS-8-10-C

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります