寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | R | h | A | B | D | H | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSH-24-C10 | 10 | 123.5 | 13 | 10 | 25 | 24 | 15.5 | 36 | 145 | 3,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LSH-24-C12 | 12 | 123.5 | 13 | 10 | 25 | 24 | 15.5 | 36 | 145 | 3,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LSH-28-C14 | 14 | 151 | 15 | 12 | 30 | 28 | 17.5 | 41 | 250 | 4,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
LSH-32-C16 | 16 | 187.5 | 17 | 14 | 35 | 32 | 19.5 | 45 | 370 | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
特長
- ねじを締めつけるだけで簡単にシャフトに固定できます。
- シャフトに対するレバーの位置を自由に変更できます。
- 推奨シャフト公差はh11です。
- キーで締結すればより大きいトルクが得られます。