• 機能レバー

LZX-KV

カムレバー - 角度つきレバータイプ

Cam Lever

形状図

LZX-KVカムレバー - 角度つきレバータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d D sw1 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZX-40-KV M8 1.25 8 100 55 31 10 10 25 40 24 5 10 20 26 右回転 179 16,500 CAD カート 非在庫品
LZX-50-KV M10 1.5 11 116 62 34.5 12 13 30 50 28 6 12 24 28 右回転 315 13,700 CAD カート 在庫品
LZX-40-KV-L M8 1.25 8 100 55 31 10 10 25 40 24 5 10 20 26 左回転 179 16,500 CAD カート 非在庫品
LZX-50-KV-L M10 1.5 11 116 62 34.5 12 13 30 50 28 6 12 24 28 左回転 315 15,200 CAD カート 非在庫品
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
LZX-KV
偏心カム スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スペーサ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
固定用ボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
レバー スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZX-KV----右回転
    LZX-KV-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。

偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。

  • 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZX-40 270° 70.69 5
LZX-50 261.6° 86.75 6

LZX-KVカムレバー - 角度つきレバータイプ

上図は右回転LZX-KVの図説です。左回転LZX-KV-Lの形状は左右対称になります。


関連商品

水平レバータイプのカムレバーLZX-GVがあります。
LZX-GV

LZX-KVカムレバー - 角度つきレバータイプ

スパナ操作タイプのカムレバーLZX-SKがあります。
LZX-SK

LZX-KVカムレバー - 角度つきレバータイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事