• グリップ

GMP-14-M6

ミニプラ回転グリップ

Miniature Plastic Revolving Grip

GMP-14-M6の形状図

GMPミニプラ回転グリップ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GMP-14-M6 14 M6 1 9 8 20.8 14 590 649 CAD カート 在庫品

GMP-14-M6の材質・仕上げ

GMP ねじ部:スティール製
グリップ部 ナイロン6
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

GMP-14-M6の特長

  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。

使用例

アルミローレットハンドルHAK(HAKHAK-NHAK-FHHAK-RHAK-R-NHAK-R-FH)と組み合わせて。

GMPミニプラ回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

GMPにはこのような商品があります

グリップにはこのような商品があります