• 回転ハンドル・クランクハンドル

F

平ハンドル

Flat Handwheel

形状図

F平ハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D A s d L P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 備考
F-80 M5 0.8 80 14 10 24 24 27 430 3 1,070 CAD カート カート -
F-100 M5 0.8 100 15 10 30 25 35.5 580 3 1,340 CAD カート カート -
F-125 M6 1 125 16 12 33 28 46.5 810 3 1,790 CAD カート カート -
F-140 M6 1 140 17 13 35 30 55 1360 3 2,220 CAD カート カート -
F-160 M8 1.25 160 18 14 37 32 62 1410 3 2,780 CAD カート カート -
F-200 M10 1.5 200 24 17 43 41 80 2330 3 4,240 CAD カート カート -
F-250 M10 1.5 250 25 17 50 42 99 4030 5 6,490 CAD カート カート -
F-315 M12 1.75 315 28 21 60 49 129 7150 5 10,800 CAD カート カート -

材質・仕上げ

F
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    F----グリップ取りつけ穴つき
    F-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ*1
メッキ回転グリップRM
RM
メッキ固定グリップSM
SM
F-80 SM-5
F-100 SM-5
F-125 RM-6 SM-6
F-140 RM-6 SM-6
F-160 RM-8 SM-8
F-200 RM-10 SM-10
F-250 RM-10 SM-10
F-315 RM-12 SM-12

*1: 適用推奨グリップ以外の回転グリップを使用した場合、グリップが回転しないことがあります。