寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | A | s | d | R | Lr | f | M1(並目)*1 ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAK-40-R8-N-SG | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 8 | 15 | 6.5 | M5 | 0.8 | 45 | SG | 980 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-40-R8-N | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 8 | 15 | 6.5 | M5 | 0.8 | 45 | BK | 980 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-50-R10-N-SG | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 10 | 18 | 7.5 | M5 | 0.8 | 77 | SG | 1,300 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-50-R10-N | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 10 | 18 | 7.5 | M5 | 0.8 | 77 | BK | 1,300 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-63-R12-N-SG | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 12 | 22 | 9 | M5 | 0.8 | 146 | SG | 1,940 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-63-R12-N | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 12 | 22 | 9 | M5 | 0.8 | 146 | BK | 1,940 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-80-R16-N-SG | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 16 | 28 | 12.5 | M6 | 1 | 264 | SG | 2,870 | CAD | カート | 在庫品 |
HAK-80-R16-N | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 16 | 28 | 12.5 | M6 | 1 | 264 | BK | 2,870 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付き止めねじ(スティール製)が付属しています。
材質・仕上げ
HAK | |
---|---|
本体 | A5056 アルマイト処理(各色) |
特長
- アルミニウム合金製のミニハンドル。
- 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
商品記号 | 軸穴タイプ | グリップ取りつけ穴 | 指穴 |
---|---|---|---|
HAK | 下穴 | あり | なし |
HAK-N | 下穴 | なし | なし |
HAK-FH | 下穴 | なし | あり |
HAK-R | リーマ穴 | あり | なし |
HAK-R-N | リーマ穴 | なし | なし |
HAK-R-FH | リーマ穴 | なし | あり |
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号SG----シルバーグレー - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ