• インデックスプランジャ

PHX

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

Indexing Plunger - Compact type

形状図

PHXインデックスプランジャ - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M8×0.75
M10×1
B
すべて
4
5
6
7
s
すべて
5
7
ノブの色
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 M(細目) D d L L1 Lr sw B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブの色 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PHX-4-5-A M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** BK 1,060 CAD カート -
PHX-5-5-A M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** BK 1,100 CAD カート -
PHX-6-7-A M10×1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** BK 1,300 CAD カート -
PHX-7-7-A M10×1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** BK 1,340 CAD カート -
PHX-4-5-A-RD M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** RD 1,280 CAD カート 非在庫品
PHX-5-5-A-RD M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** RD 1,320 CAD カート 非在庫品
PHX-6-7-A-RD M10×1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** RD 1,580 CAD カート 非在庫品
PHX-7-7-A-RD M10×1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** RD 1,610 CAD カート 非在庫品
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
PHX PHX-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
  • PHX-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
なし つや消し黒
RD つや消しレッド

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PHXインデックスプランジャ - コンパクトタイプ