• インジケータ

RDPS-10.0-L-AN-OR

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

Digital Position Indicator

正しい使い方 ここがポイント!

動画はRDMRDM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ピッチ
すべて
10
回転方向
すべて
L
読み取り方向
すべて
AN

単位 : mm

品番 ピッチ 回転方向 読み取り方向 最高回転数
(min-1
1回転表示*1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDPS-10.0-L-AN-OR 10 L AN 250 10 125 14,900 CAD カート 在庫品

*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

RDPS
本体 ナイロン6(オレンジ・グレー)
ハブ SUS303
六角穴付き止めねじ SUS303
ラバークッション ポリエチレン
スペーサ ナイロン6(つや消し黒)

特長

  • ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
  • 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
  • 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
  • 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
  • 回転方向は次の2種類があります。

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

  • 読み取り方向は次の2種類があります。

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

  • 本体カラーグレーの商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ


使用上の注意

スティール製ハブのRDPRDTと比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

取りつけ

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ


関連商品

読み取り桁数が4桁で、φ14mmの回転軸に対応したデジタルプジションインジケータRDSSがあります。

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

RDPS用のアルミコントロールノブECPIがあります。

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

軸の回転をロックする必要がある場合には、インジケータベースRIP-BRIPS-CRIPS-Lと組み合わせて使用してください。
RIP-BRIPS-CRIPS-L

RDPSデジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事