• ノブ・ツマミ

KDM

ディンプルノブ

Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KDMディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
6
10
16
20
25
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KDM-16-M3-6 16 M3 0.5 6 11 2 11 3 210 CAD カート -
KDM-16-M3-10 16 M3 0.5 10 11 2 11 3 210 CAD カート -
KDM-16-M3-16 16 M3 0.5 16 11 2 11 4 210 CAD カート -
KDM-16-M4-6 16 M4 0.7 6 11 2 11 3 180 CAD カート -
KDM-16-M4-10 16 M4 0.7 10 11 2 11 3 180 CAD カート -
KDM-16-M4-16 16 M4 0.7 16 11 2 11 4 200 CAD カート -
KDM-16-M5-10 16 M5 0.8 10 11 2 11 5 180 CAD カート -
KDM-16-M5-16 16 M5 0.8 16 11 2 11 5 200 CAD カート -
KDM-16-M5-20 16 M5 0.8 20 11 2 11 6 200 CAD カート -
KDM-20-M5-10 20 M5 0.8 10 14 4 15 5 200 CAD カート -
KDM-20-M5-16 20 M5 0.8 16 14 4 15 6 200 CAD カート -
KDM-20-M5-20 20 M5 0.8 20 14 4 15 8 200 CAD カート -
KDM-20-M6-10 20 M6 1 10 14 4 15 8 200 CAD カート -
KDM-20-M6-16 20 M6 1 16 14 4 15 9 200 CAD カート -
KDM-20-M6-20 20 M6 1 20 14 4 15 10 200 CAD カート -
KDM-20-M6-25 20 M6 1 25 14 4 15 11 200 CAD カート -
KDM-25-M5-10 25 M5 0.8 10 18 6 19 8 200 CAD カート -
KDM-25-M5-20 25 M5 0.8 20 18 6 19 10 200 CAD カート -
KDM-25-M5-25 25 M5 0.8 25 18 6 19 10 200 CAD カート -
KDM-25-M6-10 25 M6 1 10 18 6 19 9 220 CAD カート -
KDM-25-M6-16 25 M6 1 16 18 6 19 11 220 CAD カート -
KDM-25-M6-20 25 M6 1 20 18 6 19 12 220 CAD カート -
KDM-25-M6-25 25 M6 1 25 18 6 19 13 220 CAD カート -
KDM-25-M8-16 25 M8 1.25 16 18 6 19 16 250 CAD カート -
KDM-25-M8-20 25 M8 1.25 20 18 6 19 18 250 CAD カート -
KDM-25-M8-25 25 M8 1.25 25 18 6 19 20 250 CAD カート -
KDM-32-M6-16 32 M6 1 16 18 6 24 17 260 CAD カート -
KDM-32-M6-20 32 M6 1 20 18 6 24 18 260 CAD カート -
KDM-32-M6-25 32 M6 1 25 18 6 24 19 260 CAD カート -
KDM-32-M8-16 32 M8 1.25 16 18 6 24 23 270 CAD カート -
KDM-32-M8-20 32 M8 1.25 20 18 6 24 28 270 CAD カート -
KDM-32-M8-25 32 M8 1.25 25 18 6 24 26 270 CAD カート -
KDM-32-M8-40 32 M8 1.25 40 18 6 24 32 270 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KDM
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • 高品質。ヒューマンなデザイン。
  • 外周のくぼみが操作性を高めています。
  • M3-M8の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KDM おねじ スティール製
KDMS おねじ ステンレス製
KDF めねじ スティール製
KDFS めねじ ステンレス製
  • KDMS KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
    末尾記号BK----つや消し黒
    末尾記号WH----つや消し白
  • 白色は医療機器などへの使用に最適です。