• ノブ・ツマミ

KIM

プラスティックミニノブ

Plastic Miniature Knob

形状図

KIMプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
15
20
30
25
16
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIM-19-M4-10 19 M4 0.7 10 14 6 12 4 170 CAD カート 在庫品
KIM-19-M4-15 19 M4 0.7 15 14 6 12 4 170 CAD カート 在庫品
KIM-19-M4-20 19 M4 0.7 20 14 6 12 5 170 CAD カート 在庫品
KIM-19-M4-30 19 M4 0.7 30 14 6 12 5 170 CAD カート 在庫品
KIM-19-M5-10 19 M5 0.8 10 14 6 12 5 180 CAD カート 在庫品
KIM-19-M5-15 19 M5 0.8 15 14 6 12 5 180 CAD カート 在庫品
KIM-19-M5-20 19 M5 0.8 20 14 6 12 6 210 CAD カート 在庫品
KIM-19-M5-25 19 M5 0.8 25 14 6 12 7 210 CAD カート 在庫品
KIM-24-M6-10 24 M6 1 10 16.5 7 14 7 200 CAD カート 在庫品
KIM-24-M6-16 24 M6 1 16 16.5 7 14 8 200 CAD カート 在庫品
KIM-24-M6-20 24 M6 1 20 16.5 7 14 9 200 CAD カート 在庫品
KIM-24-M6-25 24 M6 1 25 16.5 7 14 10 200 CAD カート 在庫品
KIM-24-M6-30 24 M6 1 30 16.5 7 14 11 200 CAD カート 在庫品
KIM-30-M8-16 30 M8 1.25 16 19.5 8.5 16 14 220 CAD カート 在庫品
KIM-30-M8-20 30 M8 1.25 20 19.5 8.5 16 16 220 CAD カート 在庫品
KIM-30-M8-25 30 M8 1.25 25 19.5 8.5 16 18 220 CAD カート 在庫品
KIM-30-M8-30 30 M8 1.25 30 19.5 8.5 16 19 220 CAD カート 在庫品
KIM-30-M8-40 30 M8 1.25 40 19.5 8.5 16 20 280 CAD カート 在庫品
KIM-36-M10-20 36 M10 1.5 20 22.5 10 18 30 280 CAD カート 在庫品
KIM-36-M10-25 36 M10 1.5 25 22.5 10 18 33 280 CAD カート 在庫品
KIM-36-M10-30 36 M10 1.5 30 22.5 10 18 35 280 CAD カート 在庫品
KIM-36-M10-40 36 M10 1.5 40 22.5 10 18 38 300 CAD カート 在庫品
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
KIM/KIF
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KIM おねじ スティール製
KIMS おねじ ステンレス製
KIF めねじ スティール製
KIFS めねじ ステンレス製

関連商品

スラストパッドつきのプラスティックミニノブKIGMSがあります。
KIGMSKIGMS-SBPKIGMS-SBPS

KIMプラスティックミニノブ

パッドつきのプラスティックミニノブKIPMSがあります。
KIPMS

KIMプラスティックミニノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事