単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 19.5 | 8.5 | 16 | 14 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
KIM-30-M8-16の特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KIM | おねじ | スティール製 |
| KIMS | おねじ | ステンレス製 |
| KIF | めねじ | スティール製 |
| KIFS | めねじ | ステンレス製 |
KIM-30-M8-16の材質・仕上げ
| KIM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |








