寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKF-18-M4 | 18 | M4 | 0.7 | 9 | 13 | 6 | 10 | 4 | 300 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 5 | 300 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-24-M5 | 24 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 7 | 13 | 7 | 310 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 10 | 16 | 7 | 13 | 9 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-30-M6 | 30 | M6 | 1 | 11 | 18 | 7 | 15 | 12 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 11 | 18 | 7 | 15 | 13 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-35-M8 | 35 | M8 | 1.25 | 11 | 19 | 8 | 18 | 16 | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KKF-35-M10 | 35 | M10 | 1.5 | 11 | 19 | 8 | 18 | 18 | 500 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KKF めねじ | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | 黄銅 ニッケルメッキ |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。