• ノブ・ツマミ

KLM

ロングディンプルノブ

Long Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KLMロングディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
16
20
30
25
40

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KLM-20-M5-10 20 M5 10 25 12 13 8 220 CAD カート -
KLM-20-M5-16 20 M5 16 25 12 13 9 220 CAD カート -
KLM-20-M5-20 20 M5 20 25 12 13 9 220 CAD カート -
KLM-20-M6-10 20 M6 10 25 12 13 9 220 CAD カート -
KLM-20-M6-16 20 M6 16 25 12 13 10 220 CAD カート -
KLM-20-M6-20 20 M6 20 25 12 13 11 210 CAD カート -
KLM-20-M6-30 20 M6 30 25 12 13 13 210 CAD カート -
KLM-25-M5-20 25 M5 20 28 15 16 12 250 CAD カート -
KLM-25-M5-25 25 M5 25 28 15 16 13 250 CAD カート -
KLM-25-M6-16 25 M6 16 28 15 16 13 250 CAD カート -
KLM-25-M6-20 25 M6 20 28 15 16 14 260 CAD カート -
KLM-25-M6-25 25 M6 25 28 15 16 15 260 CAD カート -
KLM-25-M6-30 25 M6 30 28 15 16 16 260 CAD カート -
KLM-25-M8-20 25 M8 20 28 15 16 20 320 CAD カート -
KLM-25-M8-25 25 M8 25 28 15 16 22 320 CAD カート -
KLM-32-M6-20 32 M6 20 32 17 20 19 310 CAD カート -
KLM-32-M6-25 32 M6 25 32 17 20 20 310 CAD カート -
KLM-32-M8-16 32 M8 16 32 17 20 23 310 CAD カート -
KLM-32-M8-20 32 M8 20 32 17 20 25 310 CAD カート -
KLM-32-M8-25 32 M8 25 32 17 20 27 320 CAD カート -
KLM-32-M8-30 32 M8 30 32 17 20 29 320 CAD カート -
KLM-32-M8-40 32 M8 40 32 17 20 33 330 CAD カート -
KLM-32-M10-30 32 M10 30 32 17 20 40 340 CAD カート -
KLM-32-M10-40 32 M10 40 32 17 20 46 340 CAD カート -
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
KLM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
  • 使いやすいロングサイズです。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KLM おねじ スティール製
KLMS おねじ ステンレス製
KLF めねじ スティール製
KLFS めねじ ステンレス製

関連商品

ノブの高さが低いディンプルノブKDMKDMSKDFKDFSがあります。
KDMKDMSKDFKDFS

KLMロングディンプルノブ