• ノブ・ツマミ

KNF

ローレットノブ

Knurled Knob

形状図

KNFローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s A d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KNF-12-M3 12 M3 0.5 7.5 7.5 5 2.5 6 3 180 CAD カート -
KNF-16-M4 16 M4 0.7 9.5 9.5 6 3.5 8 7 180 CAD カート -
KNF-20-M5 20 M5 0.8 11.5 11.5 7.5 4 10 13 200 CAD カート -
KNF-24-M6 24 M6 1 15 15 10 5 12 23 270 CAD カート -
KNF-30-M8 30 M8 1.25 18 18 12 6 16 45 400 CAD カート -
KNF-36-M10 36 M10 1.5 23 23 15 8 20 86 630 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KNF
本体 SUM22L
バフ研磨・クロムメッキ

特長

  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

関連商品

フラットタイプのローレットノブKUMKUFKUMSKUFSがあります。
KUMKUMSKUFKUFS

KNM/KNMS/KNF/KNFSローレットノブ

脱落防止ローレットノブKNM-SCKNMS-SCがあります。
KNM-SCKNMS-SC

KNM/KNMS/KNF/KNFSローレットノブ