• ノブ・ツマミ

KUM-SC

脱落防止ローレットノブ

Knurled Knob with Captive Mechanism - Flat Type

形状図

KUM-SC脱落防止ローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H L d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUM-12-M3-10-SC 12 M3 4 2.5 10 2.2 2 220 CAD カート -
KUM-12-M3-16-SC 12 M3 4 2.5 16 2.2 3 220 CAD カート -
KUM-16-M4-10-SC 16 M4 5 3.5 10 3 6 310 CAD カート -
KUM-16-M4-16-SC 16 M4 5 3.5 16 3 6 310 CAD カート -
KUM-20-M5-10-SC 20 M5 6 4 10 3.9 11 370 CAD カート -
KUM-20-M5-16-SC 20 M5 6 4 16 3.9 11 370 CAD カート -
KUM-20-M5-20-SC 20 M5 6 4 20 3.9 12 370 CAD カート -
KUM-24-M6-16-SC 24 M6 8 5 16 4.6 20 540 CAD カート -
KUM-24-M6-20-SC 24 M6 8 5 20 4.6 20 540 CAD カート -
KUM-24-M6-25-SC 24 M6 8 5 25 4.6 21 540 CAD カート -
KUM-24-M6-30-SC 24 M6 8 5 30 4.6 21 540 CAD カート -
KUM-30-M8-16-SC 30 M8 10 6 16 6.3 36 630 CAD カート -
KUM-30-M8-20-SC 30 M8 10 6 20 6.3 37 630 CAD カート -
KUM-30-M8-25-SC 30 M8 10 6 25 6.3 39 630 CAD カート -
KUM-30-M8-30-SC 30 M8 10 6 30 6.3 40 630 CAD カート -
KUM-36-M10-20-SC 36 M10 12 8 20 8 69 800 CAD カート -
KUM-36-M10-25-SC 36 M10 12 8 25 8 71 800 CAD カート -
KUM-36-M10-30-SC 36 M10 12 8 30 8 73 800 CAD カート -
KUM-36-M10-40-SC 36 M10 12 8 40 8 77 800 CAD カート -
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
KUM-SC
本体 SWCH10R
バフ研磨・クロムメッキ

特長

  • 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止ねじシリーズ )の対応に。
  • フラットタイプ。

使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KUM-SC脱落防止ローレットノブ