• ノブ・ツマミ

KUMS-BK

ローレットノブ(ステンレスブラック)

Knurled Knob - Flat Type/Stainless Black

形状図

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUMS-16-M4-6-BK 16 M4 0.7 6 3.5 5 720 CAD カート 在庫品
KUMS-16-M4-10-BK 16 M4 0.7 10 3.5 6 720 CAD カート 在庫品
KUMS-16-M4-16-BK 16 M4 0.7 16 3.5 7 720 CAD カート 在庫品
KUMS-20-M5-10-BK 20 M5 0.8 10 4 12 840 CAD カート 在庫品
KUMS-20-M5-16-BK 20 M5 0.8 16 4 13 840 CAD カート 在庫品
KUMS-20-M5-20-BK 20 M5 0.8 20 4 13 840 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-10-BK 24 M6 1 10 5 20 960 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-16-BK 24 M6 1 16 5 22 960 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-20-BK 24 M6 1 20 5 23 960 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-25-BK 24 M6 1 25 5 24 960 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-30-BK 24 M6 1 30 5 25 960 CAD カート 在庫品
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
KUMS-BK
本体 SUS303
ステンレスブラック

特長

  • ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
  • 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • 深い黒色で機器・装置の意匠面に。

関連商品

ステンレスブラック処理を施した六角穴付きボルトSNSS-BKがあります。
SNSS-BK

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)

ステンレスブラック処理を施したスタンダードタイプのローレットノブKNMS-BKがあります。
KNMS-BK

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事