• ノブ・ツマミ

KNMS-BK

ローレットノブ(ステンレスブラック)

Knurled Knob/Stainless Black

形状図

KNMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm s A H d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KNMS-16-M4-6-BK 16 M4 6 6 3.5 9.5 8 9 680 CAD カート
KNMS-16-M4-10-BK 16 M4 10 6 3.5 9.5 8 9 680 CAD カート -
KNMS-16-M4-16-BK 16 M4 16 6 3.5 9.5 8 10 680 CAD カート -
KNMS-20-M5-10-BK 20 M5 10 7.5 4 11.5 10 15 790 CAD カート -
KNMS-20-M5-16-BK 20 M5 16 7.5 4 11.5 10 16 790 CAD カート -
KNMS-20-M5-20-BK 20 M5 20 7.5 4 11.5 10 16 790 CAD カート -
KNMS-24-M6-10-BK 24 M6 10 10 5 15 12 28 910 CAD カート -
KNMS-24-M6-16-BK 24 M6 16 10 5 15 12 29 910 CAD カート -
KNMS-24-M6-20-BK 24 M6 20 10 5 15 12 30 910 CAD カート -
KNMS-24-M6-25-BK 24 M6 25 10 5 15 12 31 910 CAD カート -
KNMS-24-M6-30-BK 24 M6 30 10 5 15 12 32 910 CAD カート -
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
KNMS-BK
本体 SUS303
ステンレスブラック

特長

  • ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
  • 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • 深い黒色で機器・装置の意匠面に。

関連商品

ステンレスブラック処理を施した六角穴付きボルトSNSS-BKがあります。
SNSS-BK

KNMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)

ステンレスブラック処理を施したフラットタイプのローレットノブKUMS-BKがあります。
KUMS-BK

KNMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)