• ノブ・ツマミ

KUMS-BK

ローレットノブ(ステンレスブラック)

Knurled Knob - Flat Type/Stainless Black

形状図

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUMS-16-M4-6-BK 16 M4 6 3.5 5 680 CAD カート -
KUMS-16-M4-10-BK 16 M4 10 3.5 6 680 CAD カート -
KUMS-16-M4-16-BK 16 M4 16 3.5 7 680 CAD カート -
KUMS-20-M5-10-BK 20 M5 10 4 12 790 CAD カート -
KUMS-20-M5-16-BK 20 M5 16 4 13 790 CAD カート -
KUMS-20-M5-20-BK 20 M5 20 4 13 790 CAD カート -
KUMS-24-M6-10-BK 24 M6 10 5 20 910 CAD カート -
KUMS-24-M6-16-BK 24 M6 16 5 22 910 CAD カート -
KUMS-24-M6-20-BK 24 M6 20 5 23 910 CAD カート -
KUMS-24-M6-25-BK 24 M6 25 5 24 910 CAD カート -
KUMS-24-M6-30-BK 24 M6 30 5 25 910 CAD カート -
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
KUMS-BK
本体 SUS303
ステンレスブラック

特長

  • ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
  • 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • 深い黒色で機器・装置の意匠面に。

関連商品

ステンレスブラック処理を施した六角穴付きボルトSNSS-BKがあります。
SNSS-BK

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)

ステンレスブラック処理を施したスタンダードタイプのローレットノブKNMS-BKがあります。
KNMS-BK

KUMS-BKローレットノブ(ステンレスブラック)