寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KST-20-R5 | 20 | 5 | 14 | 18 | 6 | - | 150 | 165 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KST-20-R6 | 20 | 6 | 14 | 18 | 5 | - | 150 | 165 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KST-25-R6 | 25 | 6 | 17 | 22.5 | 10 | - | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
KST-25-R8 | 25 | 8 | 16 | 22.5 | 8 | - | 190 | 209 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KST-32-R8 | 32 | 8 | 17 | 29 | 23 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KST-32-R10 | 32 | 10 | 17 | 29 | 19 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
KST-40-R10 | 40 | 10 | 22 | 37 | 42 | ○ | 370 | 407 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KST-40-R12 | 40 | 12 | 22 | 37 | 38 | ○ | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KST | |
---|---|
本体 | ナイロン6(つや消し黒) |
特長
- シャフト挿入部がテーパになっているため、挿入するだけでシャフトが固定できます。
- シャフトの寸法公差はh9としてください。