寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 14 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FCF-25-M8 | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 20 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
FCF-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 5 | 12 | 16 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FCF-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 5 | 15 | 23 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
FCF-40-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 25.5 | 6 | 15 | 28 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FCF-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 25.5 | 6 | 17 | 36 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
FCF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7 | 15 | 37 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FCF-50-M12 | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7 | 17 | 41 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
FCF-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 35.5 | 8.5 | 17 | 52 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FCF-60-M16 | 60 | M16 | 2 | 16 | 35.5 | 8.5 | 24 | 82 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
FCF | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。