• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCMS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCMSレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCMS-25-M6-40 25 M6 1 40 18.5 4 12 10 5.2 5000 26 1,870 2,057 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M6-50 25 M6 1 50 18.5 4 12 10 5.2 5000 28 1,890 2,079 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M6-63 25 M6 1 63 18.5 4 12 10 5.2 5000 30 2,160 2,376 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M8-40 25 M8 1.25 40 18.5 4 12 13 6.8 5000 35 1,680 1,848 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M8-50 25 M8 1.25 50 18.5 4 12 13 6.8 5000 37 1,820 2,002 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M8-63 25 M8 1.25 63 18.5 4 12 13 6.8 5000 43 1,930 2,123 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M10-50 25 M10 1.5 50 18.5 4 12 16 8.4 5000 50 1,960 2,156 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M10-63 25 M10 1.5 63 18.5 4 12 16 8.4 5000 56 2,070 2,277 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-25-M10-80 25 M10 1.5 80 18.5 4 12 16 8.4 5000 60 2,520 2,772 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M8-40 32 M8 1.25 40 22.5 5 12 13 6.8 7000 35 1,730 1,903 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M8-50 32 M8 1.25 50 22.5 5 12 13 6.8 7000 40 1,850 2,035 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M8-63 32 M8 1.25 63 22.5 5 12 13 6.8 7000 44 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M10-50 32 M10 1.5 50 22.5 5 15 16 8.4 7000 64 2,060 2,266 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M10-63 32 M10 1.5 63 22.5 5 15 16 8.4 7000 70 2,210 2,431 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M10-80 32 M10 1.5 80 22.5 5 15 16 8.4 7000 80 2,640 2,904 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M12-63 32 M12 1.75 63 22.5 5 15 18 10.8 7000 87 2,670 2,937 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M12-80 32 M12 1.75 80 22.5 5 15 18 10.8 7000 100 2,980 3,278 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-32-M12-100 32 M12 1.75 100 22.5 5 15 18 10.8 7000 110 3,250 3,575 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M8-50 40 M8 1.25 50 25.5 6 15 13 6.8 10000 50 2,290 2,519 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M8-63 40 M8 1.25 63 25.5 6 15 13 6.8 10000 59 2,720 2,992 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M8-80 40 M8 1.25 80 25.5 6 15 13 6.8 10000 64 2,880 3,168 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M10-50 40 M10 1.5 50 25.5 6 15 16 8.4 10000 70 2,150 2,365 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M10-63 40 M10 1.5 63 25.5 6 15 16 8.4 10000 74 2,270 2,497 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M10-80 40 M10 1.5 80 25.5 6 15 16 8.4 10000 81 2,720 2,992 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M12-63 40 M12 1.75 63 25.5 6 17 18 10.8 10000 104 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M12-80 40 M12 1.75 80 25.5 6 17 18 10.8 10000 116 3,050 3,355 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-40-M12-100 40 M12 1.75 100 25.5 6 17 18 10.8 10000 134 3,290 3,619 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M8-50 50 M8 1.25 50 27.5 7 15 13 6.8 10000 60 2,370 2,607 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M8-63 50 M8 1.25 63 27.5 7 15 13 6.8 10000 65 2,810 3,091 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M8-80 50 M8 1.25 80 27.5 7 15 13 6.8 10000 75 2,980 3,278 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M10-50 50 M10 1.5 50 27.5 7 15 16 8.4 10000 76 2,260 2,486 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M10-63 50 M10 1.5 63 27.5 7 15 16 8.4 10000 80 2,510 2,761 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M10-80 50 M10 1.5 80 27.5 7 15 16 8.4 10000 90 2,800 3,080 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M12-63 50 M12 1.75 63 27.5 7 17 18 10.8 10000 112 2,870 3,157 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M12-80 50 M12 1.75 80 27.5 7 17 18 10.8 10000 122 3,140 3,454 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M12-100 50 M12 1.75 100 27.5 7 17 18 10.8 10000 138 3,390 3,729 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M16-63 50 M16 2 63 27.5 7 17 24 14.8 10000 168 2,860 3,146 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M16-80 50 M16 2 80 27.5 7 17 24 14.8 10000 186 3,380 3,718 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-50-M16-100 50 M16 2 100 27.5 7 17 24 14.8 10000 220 3,530 3,883 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M10-50 60 M10 1.5 50 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 83 3,040 3,344 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M10-63 60 M10 1.5 63 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 105 3,130 3,443 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M10-80 60 M10 1.5 80 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 97 3,500 3,850 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M12-63 60 M12 1.75 63 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 122 2,980 3,278 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M12-80 60 M12 1.75 80 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 136 3,280 3,608 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 3,510 3,861 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M16-80 60 M16 2 80 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 247 5,640 6,204 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M16-100 60 M16 2 100 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 272 6,320 6,952 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M16-125 60 M16 2 125 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 301 7,090 7,799 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M20-98 60 M20 2.5 98 35.5 8.5 24 30 18 14000 371 6,950 7,645 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M20-138 60 M20 2.5 138 35.5 8.5 24 30 18 14000 448 8,380 9,218 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M20-158 60 M20 2.5 158 35.5 8.5 24 30 18 14000 490 9,350 10,285 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M24-98 60 M24 3 98 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 508 7,620 8,382 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M24-138 60 M24 3 138 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 613 9,310 10,241 CAD カート 実働10日目出荷
FCMS-60-M24-158 60 M24 3 158 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 680 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FCMS
ねじ SUS303
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット SUS304

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります