• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCM

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCMレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-25-M6-40 25 M6 1 40 18.5 4 12 10 5.2 5000 26 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M6-50 25 M6 1 50 18.5 4 12 10 5.2 5000 28 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M6-63 25 M6 1 63 18.5 4 12 10 5.2 5000 30 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M8-40 25 M8 1.25 40 18.5 4 12 13 6.8 5000 35 710 781 CAD カート 在庫品
FCM-25-M8-50 25 M8 1.25 50 18.5 4 12 13 6.8 5000 37 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M8-63 25 M8 1.25 63 18.5 4 12 13 6.8 5000 43 730 803 CAD カート 在庫品
FCM-25-M10-50 25 M10 1.5 50 18.5 4 12 16 8.4 5000 50 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M10-63 25 M10 1.5 63 18.5 4 12 16 8.4 5000 56 1,160 1,276 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M10-80 25 M10 1.5 80 18.5 4 12 16 8.4 5000 60 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-40 32 M8 1.25 40 22.5 5 12 13 6.8 7000 35 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-50 32 M8 1.25 50 22.5 5 12 13 6.8 7000 40 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-63 32 M8 1.25 63 22.5 5 12 13 6.8 7000 44 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M10-50 32 M10 1.5 50 22.5 5 15 16 8.4 7000 64 870 957 CAD カート 在庫品
FCM-32-M10-63 32 M10 1.5 63 22.5 5 15 16 8.4 7000 70 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M10-80 32 M10 1.5 80 22.5 5 15 16 8.4 7000 80 990 1,089 CAD カート 在庫品
FCM-32-M12-63 32 M12 1.75 63 22.5 5 15 18 10.8 7000 87 1,510 1,661 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M12-80 32 M12 1.75 80 22.5 5 15 18 10.8 7000 100 1,510 1,661 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M12-100 32 M12 1.75 100 22.5 5 15 18 10.8 7000 110 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-50 40 M8 1.25 50 25.5 6 15 13 6.8 10000 50 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-63 40 M8 1.25 63 25.5 6 15 13 6.8 10000 59 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-80 40 M8 1.25 80 25.5 6 15 13 6.8 10000 64 1,270 1,397 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-50 40 M10 1.5 50 25.5 6 15 16 8.4 10000 70 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-63 40 M10 1.5 63 25.5 6 15 16 8.4 10000 74 1,210 1,331 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-80 40 M10 1.5 80 25.5 6 15 16 8.4 10000 81 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M12-63 40 M12 1.75 63 25.5 6 17 18 10.8 10000 104 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
FCM-40-M12-80 40 M12 1.75 80 25.5 6 17 18 10.8 10000 116 1,600 1,760 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M12-100 40 M12 1.75 100 25.5 6 17 18 10.8 10000 134 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
FCM-50-M8-50 50 M8 1.25 50 27.5 7 15 13 6.8 10000 60 1,210 1,331 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M8-63 50 M8 1.25 63 27.5 7 15 13 6.8 10000 65 1,210 1,331 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M8-80 50 M8 1.25 80 27.5 7 15 13 6.8 10000 75 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-50 50 M10 1.5 50 27.5 7 15 16 8.4 10000 76 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-63 50 M10 1.5 63 27.5 7 15 16 8.4 10000 80 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-80 50 M10 1.5 80 27.5 7 15 16 8.4 10000 90 1,420 1,562 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M12-63 50 M12 1.75 63 27.5 7 17 18 10.8 10000 112 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
FCM-50-M12-80 50 M12 1.75 80 27.5 7 17 18 10.8 10000 122 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M12-100 50 M12 1.75 100 27.5 7 17 18 10.8 10000 138 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
FCM-50-M16-63 50 M16 2 63 27.5 7 17 24 14.8 10000 168 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M16-80 50 M16 2 80 27.5 7 17 24 14.8 10000 186 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M16-100 50 M16 2 100 27.5 7 17 24 14.8 10000 220 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-50 60 M10 1.5 50 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 83 1,600 1,760 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-63 60 M10 1.5 63 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 105 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-80 60 M10 1.5 80 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 97 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-63 60 M12 1.75 63 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 122 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-80 60 M12 1.75 80 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 136 1,870 2,057 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M16-80 60 M16 2 80 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 247 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
FCM-60-M16-100 60 M16 2 100 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 272 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M16-125 60 M16 2 125 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 301 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
FCM-60-M20-98 60 M20 2.5 98 35.5 8.5 24 30 18 14000 371 3,340 3,674 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M20-138 60 M20 2.5 138 35.5 8.5 24 30 18 14000 448 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M20-158 60 M20 2.5 158 35.5 8.5 24 30 18 14000 490 4,310 4,741 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-98 60 M24 3 98 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 508 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-138 60 M24 3 138 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 613 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-158 60 M24 3 158 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 680 5,310 5,841 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FCM
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります