寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | C | L1 | d | H1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPMS-60-M10-43-G | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 95 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M10-68-G | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 117 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M10-98-G | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 143 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-43-G | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 108 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-68-G | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 137 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-98-G | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 172 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-68-G | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 175 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-108-G | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 245 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-148-G | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 314 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-168-G | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 349 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-43-G | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 133 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-68-G | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 160 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-98-G | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 192 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-43-G | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 146 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-68-G | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 289 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-98-G | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 221 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-68-G | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 213 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-108-G | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 287 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-148-G | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 361 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-168-G | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 398 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-58-GH | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 238 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-98-GH | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 307 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-138-GH | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 376 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-158-GH | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 410 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-98-GH | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 385 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-138-GH | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 489 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-158-GH | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 541 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-198-GH | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 645 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-98-GH | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 458 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-158-GH | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 698 | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-198-GH | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 858 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-58-GH | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 276 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-98-GH | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 349 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-138-GH | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 422 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-158-GH | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 459 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-98-GH | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 423 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-138-GH | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 531 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-158-GH | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 586 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-198-GH | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 694 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-98-GH | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 496 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-158-GH | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 743 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-198-GH | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 907 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-58-GH | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 322 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-98-GH | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 407 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-138-GH | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 492 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-158-GH | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 534 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-98-GH | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 499 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-138-GH | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 589 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-158-GH | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 649 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-198-GH | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 769 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-98-GH | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 542 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-158-GH | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 806 | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-198-GH | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 982 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-58-GH | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 493 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-98-GH | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 591 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-138-GH | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 690 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-158-GH | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 739 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-98-GH | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 640 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-138-GH | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 774 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-158-GH | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 840 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-198-GH | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 974 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-98-GH | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 713 | 7,880 | 8,668 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-158-GH | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 1002 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-198-GH | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 1194 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FPMS-G | FPMS-GH | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度70Hs(JIS A) |
NBR(つや消し黒) 硬度70Hs(JIS A) |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM10からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-GHFPMS-GHをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。
商品記号 | ねじ材質 | 荷重タイプ |
---|---|---|
FPM-G | スティール | 重荷重タイプ |
FPM-GH | スティール | 極重荷重タイプ |
FPMS-G | ステンレス | 重荷重タイプ |
FPMS-GH | ステンレス | 極重荷重タイプ |