• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCM-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCM-Gレベリングアジャスタ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 h sw1 sw2 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-25-M8-40-G 25 M8 1.25 40 19 6.8 4 12 13 5000 36 990 1,089 CAD カート 在庫品
FCM-25-M8-63-G 25 M8 1.25 63 19 6.8 4 12 13 5000 44 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
FCM-32-M10-50-G 32 M10 1.5 50 23 8.4 5 15 16 7000 68 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
FCM-32-M10-80-G 32 M10 1.5 80 23 8.4 5 15 16 7000 84 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
FCM-40-M12-63-G 40 M12 1.75 63 26 10.8 6 17 18 10000 111 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
FCM-40-M12-100-G 40 M12 1.75 100 26 10.8 6 17 18 10000 140 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
FCM-50-M12-63-G 50 M12 1.75 63 28 10.8 7 17 18 10000 122 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
FCM-50-M12-100-G 50 M12 1.75 100 28 10.8 7 17 18 10000 148 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
FCM-60-M16-80-G 60 M16 2 80 36 14.8 8.5 24 24 14000 244 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
FCM-60-M16-125-G 60 M16 2 125 36 14.8 8.5 24 24 14000 322 2,660 2,926 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FCM-G
ねじ SUM22L
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット S45C
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度70Hs(JIS A)

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 品番の末尾に-Gをつけることで、ラバーディスクつきが選択できます。
    FCM----ラバーディスクなし
    FCM-G----ラバーディスクつき
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります