• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCMS-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCMS-Gレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCMS-25-M6-40-G 25 M6 1 40 18.5 4 12 10 5.2 1000 27 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M6-50-G 25 M6 1 50 18.5 4 12 10 5.2 1000 29 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M6-63-G 25 M6 1 63 18.5 4 12 10 5.2 1000 31 3,190 3,509 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-40-G 25 M8 1.25 40 18.5 4 12 13 6.8 1000 36 2,600 2,860 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-50-G 25 M8 1.25 50 18.5 4 12 13 6.8 1000 38 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-63-G 25 M8 1.25 63 18.5 4 12 13 6.8 1000 44 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-50-G 25 M10 1.5 50 18.5 4 12 16 8.4 1000 51 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-63-G 25 M10 1.5 63 18.5 4 12 16 8.4 1000 57 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-80-G 25 M10 1.5 80 18.5 4 12 16 8.4 1000 61 3,520 3,872 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-40-G 32 M8 1.25 40 22.5 5 12 13 6.8 2000 39 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-50-G 32 M8 1.25 50 22.5 5 12 13 6.8 2000 44 2,850 3,135 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-63-G 32 M8 1.25 63 22.5 5 12 13 6.8 2000 48 2,990 3,289 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-50-G 32 M10 1.5 50 22.5 5 15 16 8.4 2000 68 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-63-G 32 M10 1.5 63 22.5 5 15 16 8.4 2000 74 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-80-G 32 M10 1.5 80 22.5 5 15 16 8.4 2000 84 3,740 4,114 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-63-G 32 M12 1.75 63 22.5 5 15 18 10.8 2000 91 3,740 4,114 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-80-G 32 M12 1.75 80 22.5 5 15 18 10.8 2000 104 4,090 4,499 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-100-G 32 M12 1.75 100 22.5 5 15 18 10.8 2000 114 4,390 4,829 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-50-G 40 M8 1.25 50 25.5 6 15 13 6.8 3000 56 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-63-G 40 M8 1.25 63 25.5 6 15 13 6.8 3000 65 3,880 4,268 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-80-G 40 M8 1.25 80 25.5 6 15 13 6.8 3000 70 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-50-G 40 M10 1.5 50 25.5 6 15 16 8.4 3000 76 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-63-G 40 M10 1.5 63 25.5 6 15 16 8.4 3000 80 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-80-G 40 M10 1.5 80 25.5 6 15 16 8.4 3000 87 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-63-G 40 M12 1.75 63 25.5 6 17 18 10.8 3000 110 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-80-G 40 M12 1.75 80 25.5 6 17 18 10.8 3000 122 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-100-G 40 M12 1.75 100 25.5 6 17 18 10.8 3000 140 4,500 4,950 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-50-G 50 M8 1.25 50 27.5 7 15 13 6.8 4000 70 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-63-G 50 M8 1.25 63 27.5 7 15 13 6.8 4000 75 4,170 4,587 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-80-G 50 M8 1.25 80 27.5 7 15 13 6.8 4000 85 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-50-G 50 M10 1.5 50 27.5 7 15 16 8.4 4000 86 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-63-G 50 M10 1.5 63 27.5 7 15 16 8.4 4000 90 3,650 4,015 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-80-G 50 M10 1.5 80 27.5 7 15 16 8.4 4000 100 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-63-G 50 M12 1.75 63 27.5 7 17 18 10.8 4000 122 4,210 4,631 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-80-G 50 M12 1.75 80 27.5 7 17 18 10.8 4000 132 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-100-G 50 M12 1.75 100 27.5 7 17 18 10.8 4000 148 4,800 5,280 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-63-G 50 M16 2 63 27.5 7 17 24 14.8 4000 178 4,210 4,631 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-80-G 50 M16 2 80 27.5 7 17 24 14.8 4000 196 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-100-G 50 M16 2 100 27.5 7 17 24 14.8 4000 230 4,940 5,434 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-50-G 60 M10 1.5 50 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 98 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-63-G 60 M10 1.5 63 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 120 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-80-G 60 M10 1.5 80 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 112 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-63-G 60 M12 1.75 63 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 137 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-80-G 60 M12 1.75 80 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 151 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-100-G 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 165 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-80-G 60 M16 2 80 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 262 7,350 8,085 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-100-G 60 M16 2 100 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 287 8,090 8,899 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-125-G 60 M16 2 125 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 316 8,940 9,834 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-98-G 60 M20 2.5 98 35.5 8.5 24 30 18 6000 386 8,520 9,372 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-138-G 60 M20 2.5 138 35.5 8.5 24 30 18 6000 463 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-158-G 60 M20 2.5 158 35.5 8.5 24 30 18 6000 505 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-98-G 60 M24 3 98 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 523 9,560 10,516 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-138-G 60 M24 3 138 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 628 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-158-G 60 M24 3 158 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 695 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FCMS-G
ねじ SUS303
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット SUS304
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度ショアA70

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • ラバーディスクつき。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります