寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | C | L1 | d | H1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPMS-60-M10-43 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 76 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M10-68 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 98 | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M10-98 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | - | 8 | - | 24 | 14 | 17 | 14000 | 124 | 2,080 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-43 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 89 | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-68 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 118 | 1,930 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M12-98 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | - | 10 | - | 24 | 14 | 19 | 14000 | 153 | 2,130 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-68 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 156 | 2,140 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-108 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 226 | 2,520 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-148 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 295 | 2,820 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-168 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | - | 13 | - | 24 | 16 | 24 | 14000 | 330 | 3,030 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-43 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 106 | 1,730 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-68 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 133 | 1,970 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M10-98 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 165 | 2,150 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-43 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 119 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-68 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 153 | 2,020 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M12-98 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 54 | 10 | 8.5 | 17.5 | 14 | 19 | 16000 | 194 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-68 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 186 | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-108 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 260 | 2,590 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-148 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 334 | 2,890 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-168 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 16 | 24 | 16000 | 371 | 3,110 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-58-H | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 219 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-98-H | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 288 | 4,340 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-138-H | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 357 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M16-158-H | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | - | 13 | - | 24 | 24 | 24 | 18000 | 391 | 4,900 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-98-H | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 366 | 4,340 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-138-H | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 470 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-158-H | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 522 | 4,900 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M20-198-H | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | - | 16 | - | 24 | 24 | 30 | 18000 | 626 | 5,290 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-98-H | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 439 | 5,040 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-158-H | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 679 | 5,700 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-60-M24-198-H | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | - | 19 | - | 24 | 24 | 36 | 18000 | 839 | 6,440 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-58-H | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 249 | 4,060 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-98-H | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 322 | 4,420 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-138-H | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 395 | 4,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M16-158-H | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 54 | 13 | 8.5 | 17.5 | 24 | 24 | 18000 | 432 | 4,970 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-98-H | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 396 | 4,420 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-138-H | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 504 | 4,800 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-158-H | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 559 | 4,970 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M20-198-H | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 54 | 16 | 8.5 | 17.5 | 24 | 30 | 18000 | 667 | 5,370 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-98-H | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 469 | 5,110 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-158-H | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 716 | 5,780 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-80-M24-198-H | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 54 | 19 | 8.5 | 17.5 | 24 | 36 | 18000 | 880 | 6,500 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-58-H | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 269 | 4,370 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-98-H | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 354 | 4,670 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-138-H | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 439 | 5,040 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M16-158-H | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 70 | 13 | 12.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25000 | 481 | 5,220 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-98-H | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 416 | 4,670 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-138-H | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 536 | 5,040 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-158-H | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 596 | 5,220 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M20-198-H | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 70 | 16 | 12.5 | 20.5 | 24 | 30 | 25000 | 716 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-98-H | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 489 | 5,360 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-158-H | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 753 | 6,030 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-100-M24-198-H | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 70 | 19 | 12.5 | 20.5 | 24 | 36 | 25000 | 929 | 6,750 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-58-H | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 389 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-98-H | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 487 | 5,510 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-138-H | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 586 | 5,890 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M16-158-H | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 95 | 13 | 12.5 | 29 | 24 | 24 | 28000 | 635 | 6,060 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-98-H | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 536 | 5,510 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-138-H | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 670 | 5,890 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-158-H | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 736 | 6,060 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M20-198-H | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 95 | 16 | 12.5 | 29 | 24 | 30 | 28000 | 870 | 6,450 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-98-H | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 609 | 6,200 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-158-H | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 898 | 7,270 | CAD | カート | 在庫品 |
FPMS-125-M24-198-H | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 95 | 19 | 12.5 | 29 | 24 | 36 | 28000 | 1090 | 7,590 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FPMS | FPMS-H | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | SUS304 | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM10からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-HFPMS-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。
商品記号 | ねじ材質 | 荷重タイプ |
---|---|---|
FPM | スティール | 重荷重タイプ |
FPM-H | スティール | 極重荷重タイプ |
FPMS | ステンレス | 重荷重タイプ |
FPMS-H | ステンレス | 極重荷重タイプ |