• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ - 重荷重タイプ - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster - Heavy Load Type

FPM-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FPM-Gレベリングアジャスタ - 重荷重タイプ - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H C L1 d H1 sw1 sw2 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPM-60-M10-43-G 60 M10 1.5 43 34 - 8 - 24 14 17 14000 95 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-68-G 60 M10 1.5 68 34 - 8 - 24 14 17 14000 117 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-98-G 60 M10 1.5 98 34 - 8 - 24 14 17 14000 143 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-43-G 60 M12 1.75 43 34 - 10 - 24 14 19 14000 108 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-68-G 60 M12 1.75 68 34 - 10 - 24 14 19 14000 137 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-98-G 60 M12 1.75 98 34 - 10 - 24 14 19 14000 172 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-68-G 60 M16 2 68 34 - 13 - 24 16 24 14000 175 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-108-G 60 M16 2 108 34 - 13 - 24 16 24 14000 245 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-148-G 60 M16 2 148 34 - 13 - 24 16 24 14000 314 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-168-G 60 M16 2 168 34 - 13 - 24 16 24 14000 349 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-43-G 80 M10 1.5 43 34 54 8 8.5 17.5 14 17 16000 133 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-68-G 80 M10 1.5 68 34 54 8 8.5 17.5 14 17 16000 160 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-98-G 80 M10 1.5 98 34 54 8 8.5 17.5 14 17 16000 192 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-43-G 80 M12 1.75 43 34 54 10 8.5 17.5 14 19 16000 146 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-68-G 80 M12 1.75 68 34 54 10 8.5 17.5 14 19 16000 289 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-98-G 80 M12 1.75 98 34 54 10 8.5 17.5 14 19 16000 221 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-68-G 80 M16 2 68 34 54 13 8.5 17.5 16 24 16000 213 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-108-G 80 M16 2 108 34 54 13 8.5 17.5 16 24 16000 287 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-148-G 80 M16 2 148 34 54 13 8.5 17.5 16 24 16000 361 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-168-G 80 M16 2 168 34 54 13 8.5 17.5 16 24 16000 398 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-58-GH 60 M16 2 58 44 - 13 - 24 24 24 18000 238 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-98-GH 60 M16 2 98 44 - 13 - 24 24 24 18000 307 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-138-GH 60 M16 2 138 44 - 13 - 24 24 24 18000 376 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-158-GH 60 M16 2 158 44 - 13 - 24 24 24 18000 410 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-98-GH 60 M20 2.5 98 44 - 16 - 24 24 30 18000 385 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-138-GH 60 M20 2.5 138 44 - 16 - 24 24 30 18000 489 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-158-GH 60 M20 2.5 158 44 - 16 - 24 24 30 18000 541 3,190 3,509 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-198-GH 60 M20 2.5 198 44 - 16 - 24 24 30 18000 645 3,360 3,696 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-98-GH 60 M24 3 98 44 - 19 - 24 24 36 18000 458 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-158-GH 60 M24 3 158 44 - 19 - 24 24 36 18000 698 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-198-GH 60 M24 3 198 44 - 19 - 24 24 36 18000 858 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-58-GH 80 M16 2 58 44 54 13 8.5 17.5 24 24 18000 276 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-98-GH 80 M16 2 98 44 54 13 8.5 17.5 24 24 18000 349 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-138-GH 80 M16 2 138 44 54 13 8.5 17.5 24 24 18000 422 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-158-GH 80 M16 2 158 44 54 13 8.5 17.5 24 24 18000 459 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-98-GH 80 M20 2.5 98 44 54 16 8.5 17.5 24 30 18000 423 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-138-GH 80 M20 2.5 138 44 54 16 8.5 17.5 24 30 18000 531 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-158-GH 80 M20 2.5 158 44 54 16 8.5 17.5 24 30 18000 586 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-198-GH 80 M20 2.5 198 44 54 16 8.5 17.5 24 30 18000 694 3,550 3,905 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-98-GH 80 M24 3 98 44 54 19 8.5 17.5 24 36 18000 496 3,190 3,509 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-158-GH 80 M24 3 158 44 54 19 8.5 17.5 24 36 18000 743 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-198-GH 80 M24 3 198 44 54 19 8.5 17.5 24 36 18000 907 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-58-GH 100 M16 2 58 51 70 13 12.5 20.5 24 24 25000 322 3,220 3,542 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-98-GH 100 M16 2 98 51 70 13 12.5 20.5 24 24 25000 407 3,430 3,773 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-138-GH 100 M16 2 138 51 70 13 12.5 20.5 24 24 25000 492 3,550 3,905 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-158-GH 100 M16 2 158 51 70 13 12.5 20.5 24 24 25000 534 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-98-GH 100 M20 2.5 98 51 70 16 12.5 20.5 24 30 25000 499 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-138-GH 100 M20 2.5 138 51 70 16 12.5 20.5 24 30 25000 589 3,760 4,136 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-158-GH 100 M20 2.5 158 51 70 16 12.5 20.5 24 30 25000 649 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-198-GH 100 M20 2.5 198 51 70 16 12.5 20.5 24 30 25000 769 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-98-GH 100 M24 3 98 51 70 19 12.5 20.5 24 36 25000 542 3,760 4,136 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-158-GH 100 M24 3 158 51 70 19 12.5 20.5 24 36 25000 806 4,020 4,422 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-198-GH 100 M24 3 198 51 70 19 12.5 20.5 24 36 25000 982 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-58-GH 125 M16 2 58 66 95 13 12.5 29 24 24 28000 493 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-98-GH 125 M16 2 98 66 95 13 12.5 29 24 24 28000 591 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-138-GH 125 M16 2 138 66 95 13 12.5 29 24 24 28000 690 4,940 5,434 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-158-GH 125 M16 2 158 66 95 13 12.5 29 24 24 28000 739 5,060 5,566 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-98-GH 125 M20 2.5 98 66 95 16 12.5 29 24 30 28000 640 5,030 5,533 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-138-GH 125 M20 2.5 138 66 95 16 12.5 29 24 30 28000 774 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-158-GH 125 M20 2.5 158 66 95 16 12.5 29 24 30 28000 840 5,280 5,808 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-198-GH 125 M20 2.5 198 66 95 16 12.5 29 24 30 28000 974 5,470 6,017 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-98-GH 125 M24 3 98 66 95 19 12.5 29 24 36 28000 713 5,250 5,775 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-158-GH 125 M24 3 158 66 95 19 12.5 29 24 36 28000 1002 5,440 5,984 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-198-GH 125 M24 3 198 66 95 19 12.5 29 24 36 28000 1194 5,710 6,281 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FPM-G FPM-GH
ねじ SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット S45C
三価クロメート処理
S45C
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度70Hs(JIS A)
NBR(つや消し黒)
硬度70Hs(JIS A)

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ねじ径はM10からM24までを標準化。
  • より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-GHFPMS-GHをご使用ください。
  • パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
  • 商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。
商品記号 ねじ材質 荷重タイプ
FPM-G スティール 重荷重タイプ
FPM-GH スティール 極重荷重タイプ
FPMS-G ステンレス 重荷重タイプ
FPMS-GH ステンレス 極重荷重タイプ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります