• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ - 重荷重タイプ

Leveling Adjuster - Heavy Load Type

FPM

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FPMレベリングアジャスタ - 重荷重タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPM-60-M8-43 60 M8 1.25 43 34 24 - - 14 13 6.5 14000 70 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M8-68 60 M8 1.25 68 34 24 - - 14 13 6.5 14000 77 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M10-43 60 M10 1.5 43 34 24 - - 14 17 8 14000 76 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-68 60 M10 1.5 68 34 24 - - 14 17 8 14000 98 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-98 60 M10 1.5 98 34 24 - - 14 17 8 14000 124 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-43 60 M12 1.75 43 34 24 - - 14 19 10 14000 89 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-68 60 M12 1.75 68 34 24 - - 14 19 10 14000 118 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-98 60 M12 1.75 98 34 24 - - 14 19 10 14000 153 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
FPM-60-M14-68 60 M14 2 68 34 24 - - 14 22 11 14000 138 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M14-98 60 M14 2 98 34 24 - - 14 22 11 14000 167 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M14-148 60 M14 2 148 34 24 - - 14 22 11 14000 215 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M16-68 60 M16 2 68 34 24 - - 16 24 13 14000 156 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-108 60 M16 2 108 34 24 - - 16 24 13 14000 226 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-148 60 M16 2 148 34 24 - - 16 24 13 14000 295 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-168 60 M16 2 168 34 24 - - 16 24 13 14000 330 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
FPM-80-M8-43 80 M8 1.25 43 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 100 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M8-68 80 M8 1.25 68 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 120 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M10-43 80 M10 1.5 43 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 106 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-68 80 M10 1.5 68 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 133 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-98 80 M10 1.5 98 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 165 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-43 80 M12 1.75 43 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 119 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-68 80 M12 1.75 68 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 162 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-98 80 M12 1.75 98 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 194 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
FPM-80-M14-68 80 M14 2 68 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 157 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M14-98 80 M14 2 98 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 200 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M14-148 80 M14 2 148 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 249 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M16-68 80 M16 2 68 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 186 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-108 80 M16 2 108 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 260 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-148 80 M16 2 148 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 334 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-168 80 M16 2 168 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 371 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-58-H 60 M16 2 58 44 24 - - 24 24 13 18000 219 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-98-H 60 M16 2 98 44 24 - - 24 24 13 18000 288 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-138-H 60 M16 2 138 44 24 - - 24 24 13 18000 357 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-158-H 60 M16 2 158 44 24 - - 24 24 13 18000 391 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-98-H 60 M20 2.5 98 44 24 - - 24 30 16 18000 366 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-138-H 60 M20 2.5 138 44 24 - - 24 30 16 18000 470 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-158-H 60 M20 2.5 158 44 24 - - 24 30 16 18000 522 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-198-H 60 M20 2.5 198 44 24 - - 24 30 16 18000 626 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-98-H 60 M24 3 98 44 24 - - 24 36 19 18000 439 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-138-H 60 M24 3 138 44 24 - - 24 36 19 18000 624 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M24-158-H 60 M24 3 158 44 24 - - 24 36 19 18000 679 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-198-H 60 M24 3 198 44 24 - - 24 36 19 18000 839 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-58-H 80 M16 2 58 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 249 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-98-H 80 M16 2 98 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 322 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-138-H 80 M16 2 138 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 395 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-158-H 80 M16 2 158 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 432 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-98-H 80 M20 2.5 98 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 396 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-138-H 80 M20 2.5 138 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 504 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-158-H 80 M20 2.5 158 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 559 3,430 3,773 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-198-H 80 M20 2.5 198 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 667 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-98-H 80 M24 3 98 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 469 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-138-H 80 M24 3 138 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 531 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M24-158-H 80 M24 3 158 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 716 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-198-H 80 M24 3 198 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 880 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-58-H 100 M16 2 58 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 269 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-98-H 100 M16 2 98 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 354 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-138-H 100 M16 2 138 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 439 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-158-H 100 M16 2 158 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 481 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-98-H 100 M20 2.5 98 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 416 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-138-H 100 M20 2.5 138 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 536 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-158-H 100 M20 2.5 158 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 596 3,780 4,158 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-198-H 100 M20 2.5 198 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 716 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-98-H 100 M24 3 98 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 489 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-138-H 100 M24 3 138 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 508 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-100-M24-158-H 100 M24 3 158 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 753 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-198-H 100 M24 3 198 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 929 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-58-H 125 M16 2 58 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 389 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-98-H 125 M16 2 98 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 487 4,480 4,928 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-138-H 125 M16 2 138 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 586 4,590 5,049 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-158-H 125 M16 2 158 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 635 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-98-H 125 M20 2.5 98 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 536 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-138-H 125 M20 2.5 138 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 670 4,890 5,379 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-158-H 125 M20 2.5 158 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 736 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-198-H 125 M20 2.5 198 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 870 5,230 5,753 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-98-H 125 M24 3 98 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 609 4,950 5,445 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-138-H 125 M24 3 138 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 791 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-125-M24-158-H 125 M24 3 158 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 898 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-198-H 125 M24 3 198 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 1090 5,520 6,072 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FPM/FPM-H
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ねじ径はM8からM24までを標準化。
  • より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-Hをご使用ください。
  • パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
  • 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 荷重タイプ
FPM 重荷重タイプ
FPM-H 極重荷重タイプ
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
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります