寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | C | L1 | d | H1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPM-80-M10-43 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 106 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
FPM-80-M10-68 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 133 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
FPM-80-M10-98 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 54 | 8 | 8.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16000 | 165 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FPM | FPM-H | |
---|---|---|
ねじ | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
S45C 三価クロメート処理 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM10からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-HFPMS-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。
商品記号 | ねじ材質 | 荷重タイプ |
---|---|---|
FPM | スティール | 重荷重タイプ |
FPM-H | スティール | 極重荷重タイプ |
FPMS | ステンレス | 重荷重タイプ |
FPMS-H | ステンレス | 極重荷重タイプ |