• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ)

Leveling Adjuster

FCFSS-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCFSS-G 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCFSS-25-M6-G 25 M6 1 9 18.5 4 12 1000 15 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-25-M8-G 25 M8 1.25 9 18.5 4 12 1000 21 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-32-M8-G 32 M8 1.25 9 22.5 5 12 2000 20 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-32-M10-G 32 M10 1.5 10.5 22.5 5 15 2000 27 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-40-M10-G 40 M10 1.5 10.5 25.5 6 15 3000 34 2,330 2,563 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-40-M12-G 40 M12 1.75 11.5 25.5 6 17 3000 42 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-50-M10-G 50 M10 1.5 10.5 27.5 7 15 4000 47 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-50-M12-G 50 M12 1.75 11.5 27.5 7 17 4000 51 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-60-M12-G 60 M12 1.75 11.5 35.5 8.5 17 6000 67 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FCFSS-60-M16-G 60 M16 2 16 35.5 8.5 24 6000 97 3,770 4,147 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FCFSS-G
ねじ SUS303
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度ショアA70

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • ラバーディスクつき。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります