• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDMS-KSE

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMS-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-25-M6-40-KSE 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 45 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-50-KSE 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 47 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-63-KSE 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 50 5,390 5,929 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-40-KSE 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 56 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-50-KSE 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 60 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-63-KSE 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 62 5,100 5,610 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-50-KSE 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 70 5,130 5,643 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-63-KSE 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 74 5,210 5,731 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-80-KSE 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 82 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-40-KSE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 78 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KSE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 81 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KSE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 90 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-50-KSE 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 105 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-63-KSE 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 110 6,050 6,655 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-80-KSE 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 120 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-63-KSE 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 128 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-80-KSE 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 141 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-100-KSE 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 156 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-50-KSE 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 130 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-63-KSE 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 133 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-80-KSE 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 138 7,530 8,283 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-50-KSE 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 150 6,820 7,502 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-63-KSE 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 157 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-80-KSE 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 160 7,350 8,085 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-63-KSE 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 180 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-80-KSE 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 183 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-100-KSE 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 200 7,970 8,767 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-50-KSE 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 206 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-63-KSE 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 210 8,850 9,735 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-80-KSE 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 212 8,980 9,878 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-50-KSE 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 206 8,280 9,108 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-63-KSE 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 228 8,350 9,185 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-80-KSE 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 240 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-63-KSE 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 244 8,870 9,757 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-80-KSE 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 255 9,130 10,043 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-100-KSE 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 270 9,410 10,351 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-63-KSE 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 301 8,860 9,746 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-80-KSE 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 310 9,350 10,285 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-100-KSE 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 335 9,530 10,483 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-50-KSE 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 11000 386 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-63-KSE 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 11000 393 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-80-KSE 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 11000 401 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-63-KSE 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 16000 406 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-80-KSE 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 16000 422 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-100-KSE 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 16000 440 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-80-KSE 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 30000 490 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-100-KSE 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 30000 500 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-125-KSE 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 30000 540 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-98-KSE 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 45000 620 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-138-KSE 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 45000 700 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-158-KSE 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 45000 740 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-98-KSE 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 45000 743 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-138-KSE 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 45000 860 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-158-KSE 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 45000 918 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FDMS-KSE
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304
キャップ ポリアセタール(黒)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDMS-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき


使用上の注意

  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります