寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM-80-M8-40-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 224 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FEAM-80-M8-50-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 227 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FEAM-80-M8-63-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 231 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAM-A3-S | FEAM-A3-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAM-A3-S | なし |
FEAM-A3-SK | あり |
関連商品
ラバーディスクなしのFEAM-A0-Sがあります。FEAM-A0-S
FEAM-A1-S
FEAMS-D3-S