• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt

FNAF-X

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAF-Xレベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 C A sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAF-50-M8-40-A1-X 50 M8 1.25 8 40 18 45 25 14 8000 130 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-50-M10-43-A1-X 50 M10 1.5 10 43 18 45 25 14 13000 131 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-50-M12-47-A1-X 50 M12 1.75 12 47 18 45 25 17 16000 159 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-50-M16-52-A1-X 50 M16 2 16 52 18 45 25 22 16000 223 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-60-M8-41-A1-X 60 M8 1.25 8 41 19 50 25 14 8000 170 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-60-M10-44-A1-X 60 M10 1.5 10 44 19 50 25 14 13000 171 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-60-M12-48-A1-X 60 M12 1.75 12 48 19 50 25 17 16000 202 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-60-M16-53-A1-X 60 M16 2 16 53 19 50 25 22 16000 265 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-80-M8-42-A1-X 80 M8 1.25 8 42 20 70 30 14 8000 300 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-80-M10-45-A1-X 80 M10 1.5 10 45 20 70 30 14 12000 301 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-80-M12-49-A1-X 80 M12 1.75 12 49 20 70 30 17 12000 321 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-80-M16-54-A1-X 80 M16 2 16 54 20 70 30 22 12000 364 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-80-M20-62-A1-X 80 M20 2.5 20 62 20 70 30 27 12000 440 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-100-M8-43-A1-X 100 M8 1.25 8 43 21 80 30 14 8000 440 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-100-M10-46-A1-X 100 M10 1.5 10 46 21 80 30 14 11000 441 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-100-M12-50-A1-X 100 M12 1.75 12 50 21 80 30 17 11000 461 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-100-M16-55-A1-X 100 M16 2 16 55 21 80 30 22 11000 504 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAF-100-M20-63-A1-X 100 M20 2.5 20 63 21 80 30 27 11000 580 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAF-X
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
アンカーボルト
取りつけ用プレート
スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります