寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | L | W | F | Lc | M | クランプレバー*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN191-B18-B18-1-SW | 18 | 34.5 | 25 | 61 | 39 | 25 | 6 | LDMS-6-22-LA-SG | 81 | 3,840 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。
材質・仕上げ
GN191 | |
---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ゆるみ止めナット | SUS304 ポリアミド |
特長
- 外径φ18の2本の丸パイプをT字クロスに連結するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
外径の許容差
市販の丸シャフトなどを連結することができます。その際は外径の寸法許容差が下表のものをお使いください。単位 : mm
外径 | 寸法許容差 |
---|---|
φ18 | ±0.1 |