寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | チェーンのみ | ||||||||||
PBC-200-14 | 200 | 14 | 1 | 7 | 50 | 180 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-200-18 | 200 | 18 | 1.3 | 9 | 90 | 180 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-200-24 | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 180 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-200-30 | 200 | 30 | 1.8 | 13 | 120 | 180 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-320-14 | 320 | 14 | 1 | 10 | 50 | 180 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-320-18 | 320 | 18 | 1.3 | 12 | 90 | 180 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-320-24 | 320 | 24 | 1.5 | 13 | 100 | 180 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-320-30 | 320 | 30 | 1.8 | 16 | 120 | 180 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-500-14 | 500 | 14 | 1 | 14 | 50 | 180 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-500-18 | 500 | 18 | 1.3 | 16 | 90 | 180 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-500-24 | 500 | 24 | 1.5 | 17 | 100 | 180 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-500-30 | 500 | 30 | 1.8 | 20 | 120 | 180 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-1000-14 | 1000 | 14 | 1 | 28 | 50 | 180 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-1000-18 | 1000 | 18 | 1.3 | 30 | 90 | 180 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
PBC-1000-24 | 1000 | 24 | 1.5 | 31 | 100 | 180 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBC-1000-30 | 1000 | 30 | 1.8 | 34 | 120 | 180 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
PBC | |
---|---|
チェーン | 真鍮 ニッケルメッキ |
キーリング | SUS304相当 |
特長
- ロックピンの紛失防止用チェーン。