• ロックピン

ロックピン用チェーン

Ball Chain for Lock Pin

PBC

形状図

PBCロックピン用チェーン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
200
320
500
1000
D
すべて
14
18
24
30

単位 : mm

品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり チェーンのみ
PBC-200-14 200 14 1 7 50 180 570 627 CAD カート 在庫品
PBC-200-18 200 18 1.3 9 90 180 570 627 CAD カート 在庫品
PBC-200-24 200 24 1.5 10 100 180 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-200-30 200 30 1.8 13 120 180 740 814 CAD カート 在庫品
PBC-320-14 320 14 1 10 50 180 620 682 CAD カート 在庫品
PBC-320-18 320 18 1.3 12 90 180 620 682 CAD カート 在庫品
PBC-320-24 320 24 1.5 13 100 180 790 869 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-320-30 320 30 1.8 16 120 180 790 869 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-500-14 500 14 1 14 50 180 700 770 CAD カート 在庫品
PBC-500-18 500 18 1.3 16 90 180 710 781 CAD カート 在庫品
PBC-500-24 500 24 1.5 17 100 180 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-500-30 500 30 1.8 20 120 180 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-1000-14 1000 14 1 28 50 180 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
PBC-1000-18 1000 18 1.3 30 90 180 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
PBC-1000-24 1000 24 1.5 31 100 180 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
PBC-1000-30 1000 30 1.8 34 120 180 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PBC
チェーン 真鍮
ニッケルメッキ
キーリング SUS304相当

特長

  • ロックピンの紛失防止用チェーン。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンにはこのような商品があります