• ロックピン

PRC-C-BK

ロックピン用ケーブル

Retaining Cable for Lock Pin

形状図

PRCロックピン用ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
150
200
320
500
D
すべて
-
組み合わせ
すべて
両側座金

単位 : mm

品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 組み合わせ 本体カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PRC-150-C-BK 150 - - 10 - 1800 両側座金 黒 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-C-BK 200 - - 11 - 1800 両側座金 黒 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-C-BK 320 - - 13 - 1800 両側座金 黒 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-C-BK 500 - - 15 - 1800 両側座金 黒 1,170 1,287 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PRC-A PRC-B PRC-C PRC-A-BK PRC-B-BK PRC-C-BK
ケーブル SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
キーリング SUS301相当 SUS301相当 - SUS301相当
黒クロメート処理
SUS301相当
黒クロメート処理
-
座金 - SUS304相当 SUS304相当 - SUS304相当
黒クロメート処理
SUS304相当
黒クロメート処理

特長

  • ロックピンの紛失防止用チェーン。
  • 取りつけ方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
  • 商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。
    PRC-A----両側キーリング
    PRC-B----片側キーリング・片側座金
    PRC-C----両側座金
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
なし シルバー
BK 黒

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PRCにはこのような商品があります

ロックピンにはこのような商品があります